Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Misurazione in linea di portate minime.
 
 

 
Misurazione sicura e conveniente di portate minime.
  • Adatto per acqua e soluzioni acquose fino a 200 ml/min.
  • Con indicazione della portata, della portata totale e della temperatura.
  • Rapido tempo di reazione e alta sensibilità di reazione.
  • Display a LED alfanumerico a 4 posizioni per la visualizzazione dei dati di misura.
  • Collegamento di processo G 1/8.

Tecnica di misura
Il sensore di flusso SQ funziona secondo il principio di misurazione calorimetrico. Sul tubo di misura si trovano due elementi di misura nonché una fonte di calore. In merito viene sfruttato l'effetto fisico secondo il quale il fluido in scorrimento assorbe e trasporta energia termica. Il cambiamento di temperatura che ne deriva è una misura per il flusso.

Funzionamento del sensore
Concepito per il dosaggio di acqua e soluzioni acquose, questo sensore di flusso offre molteplici possibilità di impiego. Il tubo di misura è situato all'interno garantendo così un'alta protezione contro sollecitazioni meccaniche. L'uscita analogica, binaria e quella ad impulsi offrono varie possibilità per l'ulteriore elaborazione dei dati di misura.

Connettore M12 · Modello elettrico DC PNP
SQ0500 - Sensore di flusso, Funzione programmabile 2 uscite
OUT1 = monitoraggio flusso (binario), contatore (impulsi), contatore di preselezione (binario)
OUT2 = monitoraggio flusso o temperatura
(analogico o binario)
Campo di rilevamento 0...240 ml/min, IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, Connettore M12, Campo di misura: 1...200 l/min, Punto di commutazione: 6...200 l/min, Connessione di processo: G1/8


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 337 kB).