Telecamera O2M per macchinari mobili.
 
 

 
Interfaccia Ethernet per il collegamento semplice della telecamera

  • Utilizzabile anche come telecamera retrovisiva con attivazione della funzione specchio immagine.
  • Funzionamento durante tutto l'anno grazie al riscaldamento lente con controllo termico.
  • Involucro in metallo intero e robusto.
  • Interfaccia di programmazione e parametrizzazione per CoDeSys 2.3.
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione).


Telecamera Ethernet adatta per macchinari mobili
In quasi tutti i macchinari mobili gli utenti utilizzano oggi display per la visualizzazione delle informazioni delle macchine stesse. Allo stesso tempo i sistemi con telecamera controllano i settori di lavoro in un numero di applicazioni sempre più grande. Il nuovo sistema con telecamera O2M può essere collegato direttamente agli strumenti di dialogo PDM360 con compatibilità grafica e display a colori grazie all'interfaccia Ethernet integrata. Così non è più necessario un monitor separato. Tramite le funzioni di parametrizzazione e comando, facili da utilizzare, della libreria di applicazioni CoDeSys, la trasmissione e la rappresentazione dell'immagine vengono adeguate ai requisiti corrispondenti nei macchinari mobili. Il robusto involucro IP 69K permette un montaggio nel settore esterno dei veicoli e macchinari.

Funzioni e vantaggi

La struttura meccanica
La telecamera Ethernet O2M ha un involucro intero in zinco pressofuso con grado di protezione IP 69K. I due connettori M12 integrati rendono possibili tutti i collegamenti importanti per l'alimentazione e la comunicazione. Durante il montaggio è possibile fissare la telecamera direttamente al macchinario mobile tramite un set di montaggio. Un sistema di riscaldamento della lente, con controllo termico, permette uno sbrinamento dell'obiettivo della telecamera in caso di condizioni meteo estreme.

L'elettronica della telecamera
Il moderno sensore CMOS, l'efficiente Controller e il firmware integrato costituiscono la base per il rilevamento e l'elaborazione dell'immagine. Così l'utente può regolare singolarmente, se necessario, la taratura del bianco e l'intensità cromatica.

Funzioni supplementari grazie al rilevamento immagine digitale
Il rilevamento e la trasmissione digitale dei dati immagine permette una rappresentazione in scala e un libero posizionamento dell'immagine della telecamera. Mediante una rappresentazione in split screen è possibile allo stesso tempo visualizzare fino a quattro immagini della telecamera sul monitor di dialogo PDM360.

Parametrizzazione con funzioni secondo IEC 61131-3
Le funzioni della telecamera e la trasmissione dati vengono parametrizzate direttamente dall'applicazione PDM360 programmata con CoDeSys. I gruppi funzionali permettono di riflettere, ruotare, zoomare e rappresentare in scala le immagini visualizzate della telecamera. Se necessario è possibile rappresentare elementi per la visualizzazione e l'immagine della telecamera contemporaneamente.

Interfaccia Ethernet
La telecamera O2M è dotata di un'interfaccia Ethernet per la comunicazione. Rispetto a sistemi analoghi con telecamera è possibile visualizzare, su un numero qualsiasi di display, l'immagine della telecamera tramite un semplice hub o switch Ethernet. In questo modo è possibile collegare contemporaneamente varie telecamere O2M ad un display.


O2M110 - Sensore CMOS con immagine a colori, risoluzione 1/4 VGA 320 x 240 pixel, Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX
E11898 - Cavo di collegamento Ethernet, connettore M12 codificato D, RJ45 (cross-link)
EVC001 - Connettore femmina, M12, 2 m nero, cavo PUR
EVC002 - Connettore femmina, M12, 5 m nero, cavo PUR
EVC004 - Connettore femmina, M12, 2 m nero, cavo PUR
EVC005 - Connettore femmina, M12, 5 m nero, cavo PUR


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 217 kB).