Lettore multicodice per l'identificazione ottica.
 
 

 
Identificazione di codici a barre e codici 2D
  • Lettura di codici a barre e codici 2D, indipendentemente dall'orientamento.
  • Elevata sicurezza di lettura.
  • Sistema di verifica nel sensore.
  • Regolazione della posizione tramite puntatore laser
  • Interfaccia Ethernet integrata.
 Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash)
 File con Flash Player integrato (file EXE 1.574kB)


Animazione Flash o2i100


Lettura di codici a barre e codici 2D, indipendentemente dall'orientamento
Indipendentemente dall'orientamento e dal numero dei codici, gli algoritmi ad alta prestazione decodificano automaticamente codici 1D o 2D. Una modalità di ottimizzazione permette ulteriori regolazioni per poter identificare, con sicurezza, ogni codice.

Elevata sicurezza di lettura
Regolazione automatica del tempo di esposizione: le caratteristiche del sensore e l'illuminazione segmentata possono essere inoltre adeguate a vicenda in modo tale che, anche con superfici metalliche molto riflettenti, si possano ottenere i risultati migliori.

Sistema di verifica nel sensore
Un sistema intelligente nel sensore riduce la trasmissione dei dati. Tramite un sistema di identificazione e comparazione dei codici nel sensore è possibile eliminare una programmazione complessa dell'applicazione.

O2I100 - Minima dimensione del campo immagine 20 x 14 mm, massima dimensione del campo immagine 68 x 50 mm
O2I102 - Minima dimensione del campo immagine 46 x 32 mm, massima dimensione del campo immagine 140 x 100 mm

Accessori
E2I200 - Software utente per lettore multicodice
E2D110 - Set in inox per il montaggio su asta di fissaggio Ø 14 mm

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 258 kB).