Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Nuova sonda a immersione per la misurazione idrostatica del livello
 
 

 
Misurazione semplice e conveniente del livello
  • Compensazione della pressione tramite cavo con tubo capillare.
  • Resistente alla penetrazione longitudinale dell'acqua – In caso di danneggiamento del cavo l'acqua non penetra nella sonda.
  • Protezione integrata contro la sovratensione (parafulmini).
  • 2 fili, uscita analogica 4...20 mA.
  • Buona precisione complessiva e stabilità nel tempo.

Campi di applicazione
Le sonde a immersione della serie PS3 servono per la misurazione del livello in recipienti, serbatoi, pozzi, corsi d'acqua, pozzi di petrolio e impianti di depurazione. La precisione di 0,5% e la stabilità nel tempo pari a 0,2% all'anno contribuiscono al funzionamento sicuro della sonda.

Vantaggi
Grazie al segnale di uscita analogico e all'uso della tecnica a due fili è possibile realizzare una semplice integrazione nelle applicazioni e un adattamento ai sistemi di controllo esistenti. Con gli accessori disponibili come opzione, la sonda a immersione può essere perfettamente adattata al punto di misura in modo meccanico.

PS3208 - trasmettitore di pressione, campo di misura pressione relativa 0...0,25 bar
PS3407 - trasmettitore di pressione, campo di misura pressione relativa 0...0,6 bar
PS3417 - trasmettitore di pressione, campo di misura pressione relativa 0...1 bar


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 237 kB).