|  |
| |
|
|
|
|
|
Trasmettitore di pressione ottimizzato (serie PP) con migliore precisione |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Nuova struttura compatta e robusta della comprovata serie PP
- Sensore di pressione per l'impiego in macchinari mobili, resistente ad urti fino a 1000 g.
- Due uscite di commutazione.
- Estremamente robusto e con funzionamento sicuro.
- Ottima resistenza CEM.
- Comunicazione tramite interfaccia IO-Link.
Una nuova generazione della serie PP Il nuovo design e la tecnologia migliorata di questi comprovati sensori di pressione si contraddistinguono per una maggiore precisione complessiva dello 0,5%, un involucro più compatto e una migliore precisione del punto di commutazione pari a 0,5%. Il comprovato rilevamento della pressione tramite una membrana di misura capacitiva in ceramica garantisce valori di misura affidabili e stabili nel tempo in applicazioni idrauliche mobili e fisse.
Grazie al design migliorato dell'involucro è possibile montare i sensori, con facilità, anche in applicazioni con spazi ristretti e difficilmente accessibili. Il prezzo interessante, che tiene conto del valore aggiunto alla massima disponibilità dell'impianto, rappresenta un'ulteriore caratteristica convincente di questa nuova serie.
Tipi PNP PP7550 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...400 bar PP7551 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...250 bar PP7552 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...100 bar PP7553 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...25 bar PP7554 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa -1...10 bar PP7556 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0..2,5 bar
Tipi NPN PP0520 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...400 bar PP0521 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...250 bar PP0522 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...100 bar PP0523 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa 0...25 bar PP0524 - G 1/4 A, campo di misura pressione relativa -1...10 bar
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 258 kB).
|
|
|
|