Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Risparmio di tempo grazie ad un innovativo montaggio rapido
 
 

 
Sensori induttivi di forma cubica con pratico fissaggio a scatto.
  • Forma compatta per spazi ristretti, solo 26 x 30 mm.
  • Innovativo fissaggio a scatto per un montaggio rapido.
  • Connettore M12 ruotabile di 270°.
  • varianti con connettore maschio in alternativa.
  • Resistenti ad oli e lubrorefrigeranti.
  • Possibilità di selezionare la superficie attiva in tre posizioni.

Innovativo fissaggio a scatto
Una base di montaggio, fissata con una sola vite integrata, permette un montaggio decisamente più rapido.
Il sensore viene semplicemente inserito sulla base di montaggio.

Struttura robusta
La struttura costruttiva speciale nonché l'uso di materiali di alta qualità per involucro e resinatura ne permettono l'impiego in ambienti difficili nei quali si presentano fuoriuscite di oli e lubrorefrigeranti. Il connettore variabile è ruotabile di 270°.

IO5016 - Tipo 26 x 42,5 di forma cubica, connettore M12, NO, 2 fili PNP/NPN
IO5017 - Tipo 26 x 26 di forma cubica, cavo di collegamento 0,8 m PUR con connettore M12, NO, 2 fili PNP/NPN
IO5018 - Tipo 26 x 26 di forma cubica, cavo di collegamento 0,15 m PUR con connettore M12, NO, 2 fili PNP/NPN