Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Set di automazione per valvole a sollevamento.
 
 

 
Riscontro della posizione per valvole a singola e doppia sede.
  • Sensore, adattatore e target: tutto in un solo set.
  • Fissaggio sicuro anche con forti vibrazioni dell'impianto.
  • Monitoraggio della corsa di 80 mm con 3 uscite di commutazione programmabili.
  • Programmazione dei punti di commutazione tramite tasti teach e riscontro LED.


Montaggio
Questo set offre tutto ciò che serve per automatizzare una valvola a sollevamento. Nella fornitura sono compresi il sensore per valvole lineari, l'adattatore e il target in acciaio inox. Il rapido montaggio dell'adattatore nonché la semplice regolazione dei punti di commutazione tramite tasti sul sensore riducono i tempi di installazione.

Resistente a vibrazioni e scosse
Grazie all'ottima distribuzione delle forze sull'interfaccia dal sensore all'adattatore e al passaggio adattatore-attuatore, questo sistema è resistente contro sollecitazioni meccaniche quali vibrazioni.

ZZ0214 - cavo di collegamento 0,3 m pigtail / 3 uscite di commutazione programmabili, PNP

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 312 kB).