Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensore di sicurezza induttivo senza contatto.
 
 

 
Rilevamento senza controparte magnetica o target codificato.
  • Adatto per la sicurezza di persone e macchinari.
  • Funzionamento sicuro senza target specifico.
  • Possibilità di collegamento dei sensori a PLC di sicurezza, sistemi bus e relè.
  • Conforme ai requisiti secondo IEC 61508 SIL3 e ISO 13849-1 PL e.
  • Certificato secondo IEC 62061, SILcl3.


Prodotto autonomo, finalmente senza magnete né target.

2 x uscita di commutazione PNP (funzione NC)
Dato che viene utilizzata la tecnica a finestra, zona di abilitazione controllata in termini di spazio e tempo, non è necessaria una controparte, ad esempio un magnete o un target particolare, per i sensori.
Rimuovendo il metallo dalla zona di abilitazione si aprono i circuiti di uscita. Il sensore di sicurezza può essere collegato alle unità di controllo omologate a due canali, senza riconoscimento del contatto trasversale, le quali sono adatte per dispositivi elettrosensibili di protezione con commutazione positiva (ESPE). In caso di anomalia, per es. contatto trasversale dei cavi di collegamento, il sensore passa allo stato definito sicuro.

GI701S - Connettore M12 / funzione dell'uscita 2 PNP NO (OSSD)

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 318 kB).