|  |
| |
|
|
|
|
|
Misurazione della temperatura senza calibrazione - ora anche con Profibus PA. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Trasmettitore di temperatura con Profibus PA profilo 3.01 o uscita 4...20 mA.
- Monitoraggio integrato della deriva, funzione di diagnosi e backup.
- Incluso certificato di calibrazione 5 punti gratuito.
- Precisione di 0,2 K a -10…100 °C e di 0,3 K a -25…-10 / 100…150 °C.
- Maggiore sicurezza del processo tramite automonitoraggio.
- Risparmio dei costi grazie all'eliminazione della calibrazione.
Mai più calibrazioni Utilizzando due elementi sensibili diversi, che si controllano a vicenda durante il processo, si garantisce il riconoscimento e la diagnosi affidabile di una deriva qualora essa si manifesti. Inoltre, in caso di guasto di un elemento, il processo può essere portato avanti con il secondo elemento di misura (funzione di backup).
Profibus PA oppure uscita 4…20 mA I comprovati sensori di temperatura senza calibrazione della serie TAD (4...20 mA) vengono completati dalla serie TAP. I trasmettitori TAP comunicano tramite l'affermato sistema bus Profibus PA. Il sensore supporta il Profibus PA profilo 3.01 "trasmettitore di temperatura", incluso l'ampliamento per "Installation and Maintenance" ed un'ottimizzata funzione di diagnosi per il monitoraggio della deriva.
TAP, Profibus PA profilo 3.01, con separazione galvanica, incluso file GSD su CD TAP961 – Profibus PA, filettatura Aseptoflex, lunghezza della sonda 40 mm, tensione di esercizio 9...32 V DC TAP161 – Profibus PA, filettatura Aseptoflex, lunghezza della sonda 100 mm, tensione di esercizio 9...32 V DC
Possibilità di programmazione: parametrizzazione secondo Profibus PA profilo trasmettitore di temperatura, versione 3.01; parametri I&M, funzione di deriva e diagnosi
Trasmettitore TAD 4…20 mA TAD961 – Profibus PA, filettatura Aseptoflex, lunghezza della sonda 40 mm, tensione di esercizio 20...32 V DC TAD161 – Profibus PA, filettatura Aseptoflex, lunghezza della sonda 100 mm, tensione di esercizio 20...32 V DC TAD971 – 4…20 mA (graduabile), G 1/2 A, lunghezza della sonda 40 mm, tensione di esercizio 20...32 V DC TAD171 – 4…20 mA (graduabile), G 1/2 A, lunghezza della sonda 100 mm, tensione di esercizio 20...32 V DC
Possibilità di programmazione: soglia per avviso/allarme di deriva; fail safe; display, scala uscita analogica; commutazione ridondante; comportamento uscita di diagnosi; logica di commutazione; NO/NC
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 259 kB).
|
|
|
|