|  |
| |
|
|
|
|
|
Trasmettitore di pressione asettico con interfaccia Profibus PA. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Monitoraggio online e diagnosi di elettronica e membrana di misura.
- Precisione migliorata (0,2%) e compensazione elettronica della temperatura
- Membrana di misura in ceramica, resistente a sovraccarico e senza deriva, della massima purezza (99,9 %).
- Concetto di tenuta senza O-ring per un funzionamento senza manutenzione.
- Collegamento di processo incastrato per l'integrazione in processi asettici.
- Sistema di adattamento certificato EHEDG, con struttura modulare compatibile con CIP e SIP.
Comprovata tecnica di misurazione della pressione, ora anche con Profibus PA Con la serie PMP, la comprovata tecnica di misurazione della pressione della serie PM viene completata con sensori che comunicano tramite l'affermato sistema bus Profibus PA. I sensori supportano il Profibus PA profilo 3.01 "Pressure Transmitter", incluso l'ampliamento per "Installation and Maintenance". Accanto alle caratteristiche quali l'alta precisione di 0,2%, il migliorato disaccoppiamento termico, la compensazione termica elettronica, il design asettico e la compatibilità CIP e SIP, il sensore offre un'ampliata capacità di diagnosi tramite il Profibus PA. A questo scopo il sensore esegue autotest durante il funzionamento. Lo stato della diagnosi può essere richiamato in modo ciclico o aciclico tramite il master Profibus.
PMP094 – collegamento di processo: filettatura dell'adattatore ASEPTOFLEX, campo di misura pressione relativa -1...10 bar PMP095 – collegamento di processo: filettatura dell'adattatore ASEPTOFLEX, campo di misura pressione relativa -1...4 bar PMP096 – collegamento di processo: filettatura dell'adattatore ASEPTOFLEX, campo di misura pressione relativa -0,124...2,5 bar PMP097 – collegamento di processo: filettatura dell'adattatore ASEPTOFLEX, campo di misura pressione relativa -0,05...1 bar
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 257 kB).
|
|
|
|