Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico
Interfaccia per l'automazione: server OPC Nuovi sensori Pt100 per applicazioni industriali Protezione da tracimazione per fluidi liquidi. Sensore di pressione compatto per robotica e movimentazione Sensori Pt100 per applicazioni asettiche con collegamento a 4 fili Sensore di flusso MID per la misurazione esatta di acqua potabile Memory Plug IO-Link: conservazione dei dati in formato ridotto. Misurazione idrostatica del livello in zone potenzialmente esplosive. Monitoraggio continuo delle vibrazioni. Sensori piatti e sensori avvitabili Pt100/Pt1000 Sensore di livello con uscita antivalente per applicazioni asettiche. Tipo TP: trasmettitore di temperatura modulare Controllore di vibrazioni compatto con uscita trasmettitore e uscita di commutazione. efector gwr, ora anche per oli. Manometro con collegamento G 1/2 Sensore di pressione compatto PQ Misurazione in linea di portate minime Sensori di pressione completamente in metallo per applicazioni asettiche. La sintesi tra sensore elettronico di pressione e indicazione analogica. Sensori di flusso binari per acqua. Sensore di pressione affidabile con un nuovo campo d'impiego. Unità di programmazione e visualizzazione per sensori IO-Link e EPS. efector octavis - il nuovo riferimento nella diagnosi di macchinari. Nuova sonda a immersione per la misurazione idrostatica del livello Trasmettitore di pressione ottimizzato, serie PP Archivio
Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensore di flusso magneto-induttivo in linea.
 
 

 
Con indicazione della portata, del volume complessivo e della temperatura.
  • Alta precisione, riproducibilità e dinamica di misurazione.
  • Adatto per fluidi conduttori da 20 μS/cm, portata fino a 25 l/min.
  • Uscita binaria, analogica e ad impulsi per l'elaborazione di segnali.
  • Collegamento di processo R 1/2 e R 3/4 tramite adattatore.
  • Display a LED alfanumerico a 4 posizioni per la visualizzazione delle unità.
 Presentazione virtuale del prodotto (animazione Flash)
 File con Flash Player integrato (file EXE 3086kB)


Animazione Flash SM6000


Procedimento di misurazione
Il sensore di flusso si basa sulla legge di induzione di Faraday. Il fluido conduttore che scorre in un tubo all'interno di un campo magnetico genera una tensione proporzionale alla velocità e alla portata.

Funzionamento del sensore
Questa tensione viene misurata tramite elettrodi ed elaborata in un amplificatore di controllo. L'uscita analogica, binaria e ad impulsi offre molteplici possibilità per l'ulteriore elaborazione dei dati di misura. Grazie alla programmazione flessibile tramite tasti è possibile adattare il sensore di flusso a diverse condizioni. Il montaggio del sensore avviene mediante adattatore. Un alto grado di protezione e un involucro robusto contraddistinguono inoltre il sensore nell'applicazione.


Connettore M12, contatti dorati · Modello elettrico DC PNP/NPN

SM6000 – Sensore di flusso magneto-induttivo, campo di misura portata 0...25 l/min, impulsi 0,05 l...30000 m³


Connettore M12, contatti dorati · Modello elettrico DC

SM6050 – Sensore di flusso magneto-induttivo, campo di misura portata 0...25 l/min

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 279 kB).