Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Fotocellula in miniatura con MAXIpower.
 
 

 
Fotocellule molto piccole con collegamento pigtail M8 tripolare o con cavo PVC di 2 m.

  • Dimensioni di solo 20,6 x 12,5 x 7,6 mm, ottimali per gli spazi più stretti.
  • Rilevamento sicuro degli oggetti più piccoli.
  • Punto luminoso visibile per un semplice orientamento dei sensori.
  • Alte portate: fotocellula a barriera fino a 1,2 m.
  • Orientamento semplice e rapido tramite set di montaggio.

Sensori molto piccoli
Le fotocellule della serie OH sono concepite specialmente per i requisiti della tecnologia di montaggio e movimentazione. Con dimensioni di appena 20,6 x 12,5 x 7,6 mm possono essere facilmente integrate nell'applicazione anche in caso di spazi ridotti. La ifm electronic propone le "fotocellule in miniatura" come fotocellula a barriera, fotocellula reflex e fotocellula a riflessione diretta.

Regolazione semplice e rapida
L'innovativo set di montaggio nonché un punto luminoso visibile permettono una regolazione semplice e rapida dei sensori.

Cavo di collegamento di 0,2 m con connettore M8, 3 poli / 3 fili DC PNP

OH5017 – fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, portata 2...50 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5018 – fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, portata 1...30 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5016 – fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, portata 1...15 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5019 – fotocellula a riflessione diretta, portata 800 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5020 – emettitore a barriera, portata 1200 mm OH5015 – ricevitore a barriera, portata 1200 mm, frequenza di commutazione 200 Hz

Cavo di collegamento di 2 m, 3 poli / 3 fili DC PNP

OH5004 – fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, portata 2...50 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5006 – fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, portata 1...30 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5008 – fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, portata 1...15 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5010 – fotocellula a riflessione diretta, portata 800 mm, frequenza di commutazione 800 Hz OH5001 – emettitore a barriera, portata 1200 mm OH5002 – ricevitore a barriera, portata 1200 mm, frequenza di commutazione 200 Hz

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 349 kB).