Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensore compatto della distanza con 75 m di portata con catarifrangente.
 
 

 
Lungimirante, con la tecnologia del vincitore.
  • Possibile applicazione all'esterno fino a 100.000 Lux.
  • 2 uscite di commutazione, una delle quali è configurabile come uscita analogica.
  • Straordinario rapporto prezzo/prestazione.
  • Campo di misura graduabile.
  • Varietà di accessori, es. unità di montaggio e di regolazione precisa.

Tecnologia PMD
(vincitore dell'Hermes Award 2005)

Grazie all'innovativo sistema di misurazione del tempo di propagazione della luce "on chip" con tecnologia PMD (Photonic Mixer Device) l'O1D106 rileva la distanza con le capacità di un sistema di misura al prezzo di un sensore standard.

Sensore compatto della distanza con 75 m di portata
Con i riflettori, disponibili come opzione, è possibile rilevare distanze in un campo da 1 m a 75 m. Le applicazioni sono svariate; il sensore, ad esempio, può essere utilizzato per il controllo della posizione di impianti gru.

Varietà di accessori
La serie di accessori offre catarifrangenti grandi nonché un'unità di montaggio e di regolazione precisa per un semplice fissaggio e l'orientamento preciso del sensore.

O1D106 - Sensore compatto della distanza, connettore M12, campo di misura 1...75 m, diametro del punto luminoso 150 mm (a 75 m), DC PNP

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 268 kB).