Sensori di posizione e oggetto rilevamento Sensori di flusso e sistema diagnostico
Interfaccia per l'automazione: server OPC Nuovi sensori Pt100 per applicazioni industriali Protezione da tracimazione per fluidi liquidi. Sensore di pressione compatto per robotica e movimentazione Sensori Pt100 per applicazioni asettiche con collegamento a 4 fili Sensore di flusso MID per la misurazione esatta di acqua potabile Memory Plug IO-Link: conservazione dei dati in formato ridotto. Misurazione idrostatica del livello in zone potenzialmente esplosive. Monitoraggio continuo delle vibrazioni. Sensori piatti e sensori avvitabili Pt100/Pt1000 Sensore di livello con uscita antivalente per applicazioni asettiche. Tipo TP: trasmettitore di temperatura modulare Controllore di vibrazioni compatto con uscita trasmettitore e uscita di commutazione. efector gwr, ora anche per oli. Manometro con collegamento G 1/2 Sensore di pressione compatto PQ Misurazione in linea di portate minime Sensori di pressione completamente in metallo per applicazioni asettiche. La sintesi tra sensore elettronico di pressione e indicazione analogica. Sensori di flusso binari per acqua. Sensore di pressione affidabile con un nuovo campo d'impiego. Unità di programmazione e visualizzazione per sensori IO-Link e EPS. efector octavis - il nuovo riferimento nella diagnosi di macchinari. Nuova sonda a immersione per la misurazione idrostatica del livello Trasmettitore di pressione ottimizzato, serie PP Archivio
Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Interfaccia USB standard per la parametrizzazione di sensori.
 
 

 
Per la parametrizzazione di sensori prima o durante la messa in funzione.
  • Uso semplice e rapido.
  • Supporto per la parametrizzazione di sensori IO-Link e EPS.
  • In combinazione con FDT, possibilità di uno scambio dati, indipendentemente dal costruttore.
  • Configurazione di strumenti, documentazione e diagnosi per tutto l'impianto.
  • Un'alimentazione supplementare del sensore non è necessaria.

Interfaccia USB per la parametrizzazione di sensori
L'interfaccia USB si è da tempo affermata come interfaccia standard per i PC e i PC portatili presenti sul mercato, andando così a sostituire l'interfaccia RS-232 usata in passato. La ifm contribuisce a questo sviluppo e propone un'interfaccia USB (USB 2.0) con la quale è possibile configurare i sensori compatibili con IO-Link ed EPS direttamente tramite l'interfaccia USB di un computer. Il sensore da parametrizzare non deve essere alimentato tramite un alimentatore supplementare poiché viene alimentato direttamente dal PC. In combinazione con il software ifm Container, fornito gratuitamente su CD, la parametrizzazione e la documentazione diventano un gioco da ragazzi.

Uso in combinazione con la tecnologia FDT
L'interfaccia USB può essere utilizzata solo in combinazione con il software Container FDT fornito da ifm. La tecnologia FDT uniforma l'interfaccia di comunicazione tra i dispositivi di campo e il sistema di controllo. La particolarità di questa tecnologia sta nel fatto che è indipendente dal protocollo di comunicazione utilizzato e dall'ambiente software. Inoltre l'utente può scegliere liberamente il sensore e il sistema di comando da utilizzare. In breve: con FDT è possibile interrogare qualsiasi sensore tramite qualsiasi sistema con qualsiasi protocollo - e questo ora anche tramite l'interfaccia USB standard.

Requisiti del sistema:
• Windows 2000 / XP / Vista
• una porta USB 2.0 libera
• 1 MB di memoria libera sul disco rigido
• software installato FDT o EPS

E30396 - interfaccia USB IO-Link / EPS


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 288 kB).