Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori per cilindri con scanalatura a C di tipo corto o incastrabile.
 
 

 
Un'alternativa intelligente al sensore Reed.
  • Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione.
  • Pratico: montabile semplicemente dall’alto, nella scanalatura a C.
  • Disponibili varianti dell'apparecchio con cavo di collegamento e cavo con connettore M8.
  • Ottimo ancoraggio del sensore grazie al fissaggio all'uscita del cavo.
  • Adatto per le più comuni scanalature a C.

Incastrabile o corto
Il sensore per cilindri è adatto per piccole pinze pneumatiche e cilindri a corsa breve con scanalatura a C. Grazie ad un'altezza di montaggio di appena 5 mm può essere incastrato, dall'alto, nelle più comuni scanalature a C. Dato il suo montaggio incastrato è completamente protetto da danneggiamenti. Per pinze in miniatura è disponibile una variante corta di 17,5 mm. Il sensore viene incastrato nella scanalatura dove viene fissato tramite il suo meccanismo di fissaggio. Il fissaggio all’estremità del sensore per cilindri offre un ottimo ancoraggio del cavo.

Lunga durata d’uso
I sensori senza contatto funzionano in modo resistente all’usura e raggiungono una durata d’uso maggiore rispetto ai sensori Reed. Ciò fa risparmiare costosi tempi di manutenzione e di arresto.

Cavo di collegamento 2 m

MK5300 - Tipo/dimensioni 17,5 x 7,8 mm
MK5306 - Tipo/dimensioni 17,5 x 7,8 mm
MK5312 - Tipo/dimensioni 24 x 5 mm

Cavo di collegamento con connettore M8

MK5301 - Tipo/dimensioni 17,5 x 7,8 mm
MK5307 - Tipo/dimensioni 17,5 x 7,8 mm
MK5310 - Tipo/dimensioni 24 x 5 mm

Cavo di collegamento con connettore M8 ruotabile

MK5302 - Tipo/dimensioni 17,5 x 7,8 mm
MK5311 - Tipo/dimensioni 24 x 5 mm

Cavo di collegamento con connettore M12 ruotabile

MK5304 - Tipo/dimensioni 17,5 x 7,8 mm
MK5314 - Tipo/dimensioni 24 x 5 mm


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 279 kB).