Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Rilevamento di materiali trasparenti con le O5.
 
 

 
Rilevamento di vetro, pellicole, bottiglie PET e imballaggi trasparenti.
  • Regolazione semplice: la nuova modalità teach.
  • Regolazione del punto di commutazione con indicazione di sporcizia.
  • Alta frequenza di commutazione di 2.000 Hz per processi rapidi.
  • Fissaggio universale mediante accessori di fissaggio e di montaggio.
  • La luce rossa visibile facilita la regolazione durante il montaggio.

Specialisti per materiali trasparenti
Questo sistema, composto da fotocellula con filtro di polarizzazione e catarifrangente molto fino, completa la serie di prodotti O5 ed è ottimamente adatto per il rilevamento sicuro di materiali PET e vetro.

Uso semplice e funzionamento sicuro.
Con l'innovativa modalità teach viene impostato il sistema, semplicemente in base alla vostra applicazione. Il rilevamento dei materiali trasparenti può essere impostato premendo due volte il tasto teach. La modalità impulso luce o impulso buio viene impostata allo stesso modo. Il carico (PNP o NPN) viene riconosciuto autonomamente dalla funzione di rilevamento automatico. In caso di sporcizia la regolazione del punto di commutazione mantiene il funzionamento sicuro.

O5G500 - Fotocellula reflex · Luce rossa 624 nm · Connettore M12 · Filtro di polarizzazione