Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
La famiglia di fotocellule ifm cresce: O4, sorella maggiore della O5.
 
 

 
Fotocellule con grandi portate per diversi settori industriali
  • Fotocellula con soppressione dello sfondo, fotocellula a barriera e fotocellula con filtro di polarizzazione.
  • Soppressione dello sfondo impostabile.
  • Qualità ad un prezzo interessante.
  • Fissaggio universale.
  • Accessori di fissaggio ottimizzati e numerosi accessori di montaggio.

Diversi settori industriali
Questa fotocellula universale con grande portata è perfettamente adatta per l'impiego nell'industria del legno, della carta e dell'automobile, per la tecnologia dei trasporti industriali nonché nella lavorazione dell'acciaio.

Accessori di montaggio
La O4 della famiglia di fotocellule ifm è un elemento affidabile soprattutto in applicazioni robuste. Grazie alla protezione intera in acciaio, disponibile come opzione, il sensore è protetto al meglio da danneggiamenti meccanici. I vari accessori di montaggio permettono un adeguamento semplice e flessibile con risparmio di tempo.

Possibilità di collegamento variabile
Il connettore M12 ruotabile di 270° può essere orientato in varie direzioni.

O4H200 - Fotocellula reflex, soppressione dello sfondo, portata 100...2000 mm
O4P200 - Fotocellula reflex, filtro di polarizzazione, portata 100...18000 mm
O4S200 - Fotocellula a barriera, emettitore, portata 0...50000 mm
O4E200 - Fotocellula a barriera, ricevitore, portata 0...50000 mm

Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 292 kB).