Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
ecolink M12 - il nuovo standard di qualità nella tecnologia di collegamento
 
 

 
Tecnologia di collegamento per l'automazione industriale.
  • Tecnologia di collegamento conforme alla norma M12 (EN 61076).
  • Ottima tenuta anche con montaggio senza utensili.
  • L'arresto meccanico protegge l'O-ring contro danneggiamenti.
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni.
  • LED ben visibili anche con forte esposizione di luce.


ecolink M12 the application connector
La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto portano ad un successo duraturo. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili. L'anello dentato, ad azione asimmetrica, tiene il dado fisso nella sua posizione e garantisce così una tenuta ottima e duratura.

Materiali di alta qualità, adeguati particolarmente all'applicazione, e un continuo monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono i massimi livelli qualitativi.


EVC001 - connettore femmina, diritto, 2 m, cavo PUR
EVC002 - connettore femmina, diritto, 5 m, cavo PUR
EVC003 - connettore femmina, diritto, 10 m, cavo PUR
EVC004 - connettore femmina, ad angolo, 2 m, cavo PUR
EVC005 - connettore femmina, ad angolo, 5 m, cavo PUR
EVC006 - connettore femmina, ad angolo, 10 m, cavo PUR
EVC007 - connettore femmina, ad angolo, 3 LED, 2 m, cavo PUR
EVC008 - connettore femmina, ad angolo, 3 LED, 5 m, cavo PUR
EVC009 - connettore femmina, ad angolo, 3 LED, 10 m, cavo PUR




Presentazione virtuale del prodotto
(animazione Flash)

File con Flash Player integrato
(file *.exe 1.397kB)



Flashanimation