Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori analogici con segnale di uscita lineare preciso.
 
 

 
Misurazione delle distanze fino a 26 mm.

  • Numerosi tipi: M12, M18, M30 e di forma cubica, incastrabile o non incastrabile.
  • Uscite di corrente o di tensione linearizzate.
  • Errore di linearità trascurabile.
  • Ampio intervallo di temperatura: -25...80 °C.
  • Precisione di ripetibilità molto elevata.


Integrazione ottimale
I nuovi sensori analogici induttivi possono essere utilizzati ovunque debbano essere misurate distanze fino a 26 mm senza contatto né usura. Il processo viene controllato e regolato tramite segnali standard 4...20 mA o 0...10 V.

Ottima riproducibilità
Grazie a soluzioni tecniche innovative, i sensori analogici raggiungono un'elevata precisione di ripetibilità. Inoltre un basso errore di linearità garantisce un'eccellente qualità del circuito di misura.

Ampio intervallo di temperatura
Grazie all'intervallo di temperatura straordinariamente ampio da -25 a 80°C è possibile controllare anche applicazioni altrimenti critiche.


IF6028 – Sensore induttivo, tipo M12, incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
IF6030 – Sensore induttivo, tipo M12, non incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
IG6086 – Sensore induttivo, tipo M18, incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
IG6083 – Sensore induttivo, tipo M18, non incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
II5916 – Sensore induttivo, tipo M30, incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
II5913 – Sensore induttivo, tipo M30, non incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
IM5139 – Sensore induttivo, tipo 40 x 40 mm, incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
IM5141 – Sensore induttivo, tipo 40 x 40 mm, non incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA


IF6029 – Sensore induttivo, tipo M12, incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V
IF6031 – Sensore induttivo, tipo M12, non incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V
IG6087 – Sensore induttivo, tipo M18, incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V
IG6084 – Sensore induttivo, tipo M18, non incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V
II5917 – Sensore induttivo, tipo M30, incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V
II5914 – Sensore induttivo, tipo M30, non incastrabile, segnale di corrente analogico 4...20 mA
IM5140 – Sensore induttivo, tipo 40 x 40 mm, incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V
IM5142 – Sensore induttivo, tipo 40 x 40 mm, non incastrabile, segnale di tensione analogico 0...10 V


Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda (file PDF, 351 kB).