Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Fibre ottiche ToughFlex: molto flessibili e robuste.
 
 

 
Modello con raggio di curvatura di 3 mm, ottimale in spazi di montaggio ristretti.
  • Possibilità di realizzare i più piccoli raggi di curvatura senza perdite ottiche.
  • Alta capacità di carico meccanico per un funzionamento sicuro.
  • Fibre plastiche da cablare liberamente da parte dell'utente.
  • Portate paragonabili a fibre ottiche comuni.
  • Adattabili, senza problemi, ad amplificatori OOF e OBF.

Estremamente flessibili e robuste
La nuova generazione di fibre ottiche molto flessibili in fibre acriliche facilita l'installazione. Esse sono molto robuste e possono essere installate sugli spigoli senza che venga ridotta la loro prestazione ottica.

Varianti
I sistemi a barriera sono disponibili con dimensioni della sonda M3 e M4 mentre le fotocellule a riflessione diretta si ottengono in M3, M4 ed anche in M6. A disposizione dell'utente ci sono modelli molto flessibili con due sezioni trasversali diverse. Con l'utensile da taglio ifm è possibile tagliare le fibre e cablarle alla lunghezza desiderata. I tipi OBF o OO vengono adeguati agli amplificatori delle fibre ottiche tramite viti di arresto.

Sistema a barriera:

E21101 - M3, Portata / amplificatore OO/OBF: 750/250 mm
E21102 - M4, Portata/ amplificatore OO/OBF: 750/250 mm
E21103 - M3,Portata/ amplificatore OO/OBF: 120/50 mm
E21104 - M4, Portata/ amplificatore OO/OBF: 120/50 mm

Sistema a riflessione diretta:

E21105 - M6, Portata / amplificatore OO/OBF: 180/70 mm
E21106 - Portata / amplificatore OO/OBF: 30/10 mm
E21107 - M3, Portata / amplificatore OO/OBF: 30/10 mm