Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori laser M18 per la massima precisione con piccoli oggetti.
 
 

 
Rilevamento della posizione ad alta precisione nella tecnica di montaggio e di movimentazione.

  • Rilevamento sicuro di oggetti piccolissimi,
    fino a 1,5 mm.
  • Qualità e precisione ad un prezzo imbattibile.
  • Fascio luminoso laser visibile per un facile orientamento dei sensori.
  • Procedura teach-in per risparmiare tempo e costi alla messa in funzione.
  • Soppressione precisa dello sfondo per un funzionamento sicuro.

Sensori laser ad alta precisione
Grazie alla tecnologia laser, anche gli oggetti più piccoli vengono rilevati in modo sicuro. La regolazione dei sensori è molto facile da utilizzare: il fascio luminoso laser visibile e l’innovativa procedura teach-in permettono di regolare in modo ottimale i sensori in pochissimo tempo. Con i nuovi sensori laser del tipo OG, la scelta di apparecchi laser non è più una questione di prezzo.

Varianti
Questa serie comprende efficienti sistemi a barriera, fotocellule reflex con filtro di polarizzazione e fotocellule a riflessione diretta con soppressione dello sfondo per applicazioni esigenti, come si presentano spesso nella tecnica di montaggio e di movimentazione.Tutti i sensori hanno un corpo robusto in acciaio inox.

OGH700 - Tipo filettato M18x1, soppressione dello sfondo, luce laser visibile, portata 20...250mm (riferito a carta bianca 200 x 200m, riflettenza 90%)
OGP700 - Tipo filettato M18x1, filtro di polarizzazione, luce laser visibile, portata 15m (catarifrangente E20722)
OGP701 - Tipo filettato M18x1, filtro di polarizzazione, luce laser visibile, portata 2m (catarifrangente E20722)
OGS700 - Tipo filettato M18x1, filtro di polarizzazione, luce laser visibile, portata 60m, emettitore
OGS701 - Tipo filettato M18x1, filtro di polarizzazione, luce laser visibile, portata 2m, emettitore
OGE700 - Tipo filettato M18x1, filtro di polarizzazione, luce laser visibile, portata 60m, ricevitore
OGE701 - Tipo filettato M18x1, filtro di polarizzazione, luce laser visibile, portata 2m, ricevitore