Sensori di posizione e oggetto rilevamento
PC touch screen per ambienti difficili Sensori per cilindri con scanalatura a T, con connettore M8 Cooling box per serie O1D Encoder multigiro per condizioni difficili Sensori completamente in metallo per l'industria alimentare Griglie fotoelettriche di sicurezza con sistema attivo/passivo. ecolink M8 per le zone asettiche e umide. Alimentatori made by ifm ecolink M8: il collegamento sicuro Ripartitori con tecnica ecolink Sensore di colore in un involucro O5 compatto Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone Namur. O7: piccoli, compatti e precisi. Rilevamento diretto di metalli con il sensore induttivo di sicurezza Sensori doppi in una nuova versione. Sensori induttivi a fessura Sensori induttivi ad anello e per attacco su tubi. O5 per zone con polveri potenzialmente esplosive. OG BasicLine ora anche in plastica! Barriere fotoelettriche di sicurezza, molto strette e con alte portate. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Robuste fotocellule a forcella e e fotocellule a barriera angolari con alta frequenza di commutazione. Un passo da gigante nel settore dei sensori ottici: il sensore di visione 3D. Sensore capacitivo per ridurre le molteplici varianti. Nuova serie OG Cube con involucro di metallo e filettatura M18. Acqua, avanti marsch! La nuova serie OG wetline. Il sensore di contrasti O5 - Sono in gioco i colori! Preciso sensore laser della serie O5 con classe laser 1. Sensori induttivi completamente in metallo: semplicemente insuperabili! Sensori induttivi completamente in metallo ecolink M12 - per ambienti difficili. Sensori induttivi di sicurezza per il rilevamento diretto di metalli. Backlight per il rilevamento di contorno e posizione. La premiata tecnologia PMD ora anche con classe di protezione laser 1. Sensori capacitivi per rilevamento attraverso pareti. La serie OG nella versione con cavo. Ottimali sensori per cilindri a corsa breve. Sensori induttivi completamente in metallo per l'industria alimentare Archivio
Sensori di flusso e sistema diagnostico Interfaccia di cablaggi Sistema di controllo Sistema di identificazione

 
Sensori "Plug & Play" per applicazioni semplici.
 
 

 
Tipo piccolo con dimensioni 44 x 11 x 33 mm.
  • Portata impostata fissa: una regolazione non è necessaria
  • Tecnologia di alto livello ad un prezzo imbattibile.
  • Luce rossa visibile per la facile regolazione.
  • Alto grado di protezione IP 68 / IP 69 K per condizioni ambientali difficili.

Una regolazione non è necessaria
Applicazioni semplici richiedono soluzioni semplici: per risparmiare tempo e costi, la portata di questi sensori è già impostata in fabbrica in modo fisso, quindi essi possono essere immediatamente messi in funzione – "Plug & Play".

Montaggio rapido e semplice
I sensori sono compatibili con la comprovata gamma degli accessori di fissaggio. In questo modo, alla facile messa in funzione si aggiunge la possibilità di montaggio veloce e stabile. La luce rossa visibile facilita inoltre l'orientamento durante la messa in funzione.

OJH200 - Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo, connettore M8 a 3 poli, portata 0…0,1m
OJR200 - Fotocellula reflex, connettore M8 a 3 poli, portata 2 m
OJS200 - Emettitore a barriera, connettore M8 a 3 poli, portata 0..10 m
OJE200 - Ricevitore a barriera, connettore M8 a 3 poli, portata 0..10 m