Venite a visitare il nostro stand alla Hannover Messe dal 19 al 23 aprile 2010
 
 

 

Tecnologia a portata di mano
Cosa vi aspetta alla Hannover Messe 2010


Scoprite la tecnica di automazione dal vivo alla Hannover Messe. ifm electronic vi presenta prodotti facili da usare e le tendenze attuali. Di seguito vi diamo un piccolo anticipo:

Sensori induttivi
  • Sensore per cilindri con scanalatura a T per zone secondo Namur. Sensore robusto e resistente all'usura per la categoria 1G / 1D (zona 0/20).
Sensori di livello
  • Sensore a microonde efector gwr con funzioni migliorate, ora anche per oli.
Sensori ottici
  • Sensore elettronico del colore ad alta risoluzione per il rilevamento, la classificazione o il controllo di diversi materiali.
  • Piccolo, compatto e preciso: il tipo O7. Fotocellule efficienti con uscita PNP.
Sensori di temperatura
  • Trasmettitore modulare con grandi vantaggi: l'alternativa al trasmettitore da testa.
Sistemi di controllo
  • Ethernet-Switch e SafetyController R360 per macchinari in applicazioni mobili.
Sistema bus AS-Interface
  • Alimentatori switching per un'alimentazione di corrente stabile nelle reti AS-i.
Alimentatori
  • Alimentatori switching da 24 V DC con "riserva di potenza intelligente".
Tecnica di collegamento
  • ecolink M8: connettori e ripartitori affidabili per l'automazione industriale e l'industria di macchine utensili.


L'Italia sarà paese partner alla HANNOVER MESSE 2010.

Venite a visitare il nostro stand:
padiglione 9, stand D36.






Altre informazioni da scaricare:

Informazioni per i visitatori della Hannover Messe (file PDF 944 kB)
Homepage Hannover Messe