Szelep visszajelzés
| Az iparban és a gyártási technológiában az elzárási, vezérlési és szabályozási funkciókat mindenhol a szelepek veszik át. Ezzel a biztonság, pontosság, megbízhatóság meghatározó részeivé válnak a berendezésekben. Hogy ezeket a feladatokat biztonsággal ellássák, a berendezés meghajtóján szükség van egy érzékelore, mely a mindenkori szeleppozíciót forgalomban lévo interfészek segítségével a vezérlésre vagy a folyamatvezeto-rendszerre közvetíti. | ![]() |
|
Klasszikusan ezt a feladatot mágneses vagy induktív közelítéskapcsoló veszi át, és kapcsolójellel jelentik a "nyitva" vagy "zárva" véghelyzeteket a vezérlésnek. Növekvo tömegnél viszont a köztes pozíciók érzékelése is fontos lehet. Egyrészt így a fészkes szelepek tisztítási ciklusai érzékelhetoek, de a nem kívánt üzemállapotok is vizualizálhatóak folyamatos szeleplekérdezéssel. Csak így lehet a modern folyamat-vizualizálás növekvo követelményeinek eleget tenni.
De a modern visszajelzo rendszerek még többet tudnak: a teljes méroszakaszon folytatott finom felbontás lehetové teszi a szeleptömítés állapotorientált ellenörzését. Így a karbantartást a tényleges kopáshoz lehet igazítani. A készülék élettartama és használhatósága növekszik ezáltal. Az efector valvis figyelmet fordít ezekre a követelményekre. |
![]() |
| Az efector valvis 80 mm-ig terjedo emeloutas emeloszelepek szeleppozíciójának visszajelzésére készült. A szeleporsó fölötti mechanikus elrendezésben annak emelkedését folyamatosan méri, és a szabadon programozható kapcsolókimenetek segítségével az érintett pozíciókat jelenti a vezérlésnek. Analógkimenetes verzióban lehetoség van a folyamatos pozíciójelentésre a vezérlés felé. | ![]() |