Pozíció-érzékelés és tárgyfelismrés

Pozíció érzékelés

Az egyszerű közelítő kapcsolótól a forgásjeladókon és optikai rendszereken át az egyedi kiértékelő rendszerekig: az ifm a pozícionáló érzékeléstechnikai átfogó skáláját kínálja.

Folyadékérzékelők és diagnosztikai rendszerek

Folyadékok és rezgések figyelése

A folyadékok, gázok, granulátumok és pasztózus anyagok felügyeletétől kezdve egészen a gépek és berendezések rezgésanalíziséig az ifm az elektronikus érzékelők tág termékspektrumát kínálja.

AS-interfész buszrendszere

Pofonegyszerű kommunikáció - a legmagasabb szintig is

AS-Interface az érzékelők és vezérlők decentralizált, intelligens összeköttetéséhez a vezérlési szintig.

Vezérlőrendszerek

Vezérlés mobilitásgaranciával - ecomatmobile

Egy átfogó rendszer, amelyet a mobil és a helyhez kötött üzemeltetés különleges feltételeihez alakította kik.

Azonosító rendszerek

Azonosító rendszerek

Az RFID és Data Matrix (2D) kódolással megbízhatóan követhetőek és kódolhatóak az alkatrészek a gyártás során. Termékeink könnyen működtethetőek, és ideális ár-érték arányt kínálnak.

Tartozékok

Az érzékelők gyorsan szerelhetők és csatlakoztathatóak

Az ésszerű tartozékok kiválasztásával időt és pénzt takaríthat meg, és a működés biztonságát is növeli. A szerelőtartótól a dugaszolt csatlakozókig, a technológiai adaptertől a merülőcsőig - nálunk mindent megtalál, ami az alkalmazásához szükséges.