Az O5-család tovább nõ: most NPN-variációk is kaphatók.
Fénysorompók kiváló teljesítménnyel alacsony áron.
- Az új standard a csomagolástechnikához és az anyagmozgatáshoz.
- Extrém magas érzékelo- és hatótávolság.
- Legmagasabb fokú precízitás háttérkiszuréssel.
- Könnyu beállítás: az új Teach-In-mód.
- Univerzális rögzítés rendszerelemekkel és szerelési tartozékokkal.
Allround-fénysorompó
A kiváló technika, a rendkívüli teljesítmény és a kimagasló ár- / teljesítmény arány csaknem minden területen lehetové teszik az alkalmazását. Az egyszeru adaptációt egy okosan kitalált szerelési koncepció teszi lehetové, mely speciális tartókkal és egy adapterlappal van felszerelve. A variálható csatlakozó dugó 270°-kal elforgatható és így bármely tetszoleges irányba beállítható.
Potenciométeres variációk
a könnyu beállításhoz és az egyszeru alkalmazásokhoz.
Teach-In variációk
Az innovatív Teach-In eljárással megszunik a körülményes programozás. Egy-egy gomb áll rendelkezésre a pontos be- és kikapcsolási állapot megtanításához.
Alkalmazások:
Pozíció-érzékelés a csomagolástechnikában és anyagmozgatásban.
Visszavert fényérzékelok · vörös fény 624 nm · M12-dugós csatlakozó · háttérkiszurés
Visszavert fénysorompó · vörös fény 624 nm · M12-dugós csatlakozó · polarizációs szuro
Egyutas fénysorompó · vörös fény 624 nm · M12-dugós csatlakozó · adó
![]() | O5S500 - egyutas fénysorompó, DC, IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...25 m, M12 dugós csatlakozóval |