A fejtávadó már a múlté, a hőmérséklet dugós jelátalakító a jelen.
TP típus: moduláris jelátalakító nagy haszonnal.
- Kicsi, könnyű ház M12-es csatlakozókkal.
- Szerelési ráfordítások és hibaforrások minimalizálása.
- Skálázható Pt100-/Pt1000-kiértékelés -50-től 300 °C-ig.
- A működési állapotot állapot LED jelzi.
- A teljes kiöntés és az ecolink M12-es technika magas rezgésállóságot biztosít.
Szerelési ráfordítás és hibaforrások minimalizálása.
A két szabványos, M12-es csatlakozó alkalmazásával a minimumra csökken a TP hőmérséklet jelátalakító szerelési ráfordítása a hagyományos fejtávadóhoz képest. Emellett kizárhatók a hibaforrások, mint pl. a kábelkapcsok.
Sokoldalúan alkalmazható.
A 4 vezetékes Pt100-/Pt1000-kiértékelésnek köszönhetően a jelátalakító összekötő kábelek segítségével is csatlakoztatható a Pt-elemekhez. Így kis formája miatt zord körülmények között is alkalmazható, mivel biztos helyre szerelhető fel. Emellett a TP-k -50-től 300 °C-ig terjedő skálázhatósága az E30396 USB-interfész segítségével lehetővé teszi a mérési tartomány személyre szabását szinte bármilyen alkalmazás számára.