Kicsi és költséghatékony: PT / PU nyomástávadó

Kicsi és költséghatékony: PT / PU nyomástávadó

Pontos analóg jel generálás szűk beépítési körülmények között.

  • Kompakt kialakítás a (AF19) G 1/4 folyamatcsatlakozással.
  • Gyors reakció: 1 ms-os válaszidő.
  • Mérési pontosság < ± 0.5 %, Ismétlési pontosság < ± 0.05 %
  • Egyszerű csatlakoztatás M12 dugaszoló csatlakozóval.
  • Robosztus és költséghatékony megoldás hegesztett rozsdamentes házzal.
Miniatürizált ipari alkalmazásokhoz
Az új PT/PU nyomásérzékelőknek közvetlenül a folyamatcsatlakozással összehegesztett vékonyfilmmérőcellája van. Ez a technológia nagy pontosságot biztosít egy kompakt, mindösszesen 19 mm átmérőjű házban, költséghatékony ár / teljesítményarány mellett.
Alkalmazások
A tömítésmentes folyamatcsatlakozás kialakítás a szenzorokat hidraulikus alkalmazások mellett inert gázokban történő használatra is alkalmassá teszi. Ipari alkalmazásban előnyös a lézerfeliratozású ház. Így a szenzor kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is mindig azonosítható marad. Egy további előny: gyors átvitelű analóg kimenet – a jel az analóg átmeneten keresztül a nyomásértéket 1 ms-on belül követi.
A magas rezgés- és ütésállóság, valamint az IP67 ill. IP69K védettség teszik teljessé az ipari alkalmazáshoz szükséges feltételeket.

Kimeneti funkciók 4…20 mA

PT5415 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...6 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5404 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...10 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5414 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...16 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5403 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...25 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5443 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...40 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5402 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...100 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5412 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...160 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5401 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...250 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5400 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...400 bar, M12 dugós csatlakozóval
PT5460 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...600 bar, M12 dugós csatlakozóval

Kimeneti funkciók 0…10 V

PU5415 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...6 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5404 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...10 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5414 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...16 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5403 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...25 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5443 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...40 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5402 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...100 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5412 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...160 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5401 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...250 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5400 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...400 bar, M12 dugós csatlakozóval
PU5460 - elektronikus nyomásszenzor, ipari alkalmazásokra, analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, mérési tartomány: 0...600 bar, M12 dugós csatlakozóval

Tartozékok

E30135 - Adapter

Csatlakozástechnika

EVC001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC002 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel