Robusztus infravörös hőmérsékletérzékelő forró tárgyakhoz.

Robusztus infravörös hőmérsékletérzékelő forró tárgyakhoz.

Precíz és megbízható mérés, kijelzővel és kezelő egységgel

  • Szabadon programozható 4..20mA-es analóg és kapcsoló kimenet.
  • Különböző céltárgyakhoz beállítható.
  • Karcálló precíziós lencse a minimális szórtfény -érzékenység elérésére.
  • Könnyű kezelhetőség a nyomógombok és kijelző által.
  • Teszt funkció: Működésbe hozható a szenzoron vagy külső vezérlő jellel.
Érintésmentes hőmérsékletmérés
Különösen forró vagy nehezen hozzáférhető tárgyak hőmérsékletének precíz mérése, például acél,műanyag vagy üveggyárakban. A mért értéket az analóg kimeneten keresztül szolgáltatja. Emellet a kapcsoló kimenet is elérhető.
Precíz és robusztus
Mind a négy változat jellegzetessége a magas minőségű preciziós lencse, mely előfeltétele a precíz mérésnek. A lencse ellenáll a durva környezetnek például acélművekben.
Könnyű beállítás és kezelés
A precíz hőmérsékletmérés eléréséhez, az emisszió mértékét könnyen és gyorsan be lehet állítani anyomógombok és a kijelző használatával. Az aktuálisan mért tárgy hőmérséklete kijelzésre kerül működés közben.

M30, 1 x analóg, 1 x kapcsoló kimenet, záró / nyitó programozható

TW2000 - Infravörös hőmérsékletszenzor, M30 x 1,5, hullámhossz tartomány 8...14 µm, hőmerséklettartomány 0...999,5 °C, záró / nyitó programozható, DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: 0...65 °C, M12 dugós csatlakozóval
TW2001 - Infravörös hőmérsékletszenzor, M30 x 1,5, hullámhossz tartomány 1,0...1,7 µm, hőmerséklettartomány 250...1600 °C, záró / nyitó programozható, DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: 0...65 °C, M12 dugós csatlakozóval
TW2002 - Infravörös hőmérsékletszenzor, M30 x 1,5, hullámhossz tartomány 0,78…1,06 µm, hőmerséklettartomány 500...2500 °C, záró / nyitó programozható, DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: 0...65 °C, M12 dugós csatlakozóval
TW2011 - Infravörös hőmérsékletszenzor, M30 x 1,5, hullámhossz tartomány 1,0...1,7 µm, hőmerséklettartomány 300...1600 °C, záró / nyitó programozható, DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: 0...65 °C, M12 dugós csatlakozóval

Tartozékok

E35063 - axiális légfúvóka, megvédi a lencsét a szennyeződésektől, infravörös hőmérséklet szenzorokhoz TWxxxx, kialakítás M30
E35064 - hűtő armatúra, szenzor hűtés (levegő vagy víz), infravörös hőmérséklet szenzorokhoz TWxxxx, kialakítás M30
E35065 - Szerelőkeret
E35066 - védőcső, védelem a szennyeződések és külső fény ellen, infravörös hőmérséklet szenzorokhoz TWxxxx, kialakítás M30
E35067 - hőszigetelő cső, hőszigetelés, infravörös hőmérséklet szenzorokhoz TWxxxx, kialakítás M30

Csatlakozástechnika

EVC547 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel árnyékolt, A dobozon van ernyő.
EVC548 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel árnyékolt, A dobozon van ernyő.
EVC544 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel árnyékolt, A dobozon van ernyő.
EVC545 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel árnyékolt, A dobozon van ernyő.

Itt találja a megfelelő érzékelőket digitális kimenettel.

Aktuális prospektus