Robusztus O2M kamerarendszer mobil alkalmazásokhoz.

Robusztus O2M kamerarendszer mobil alkalmazásokhoz.

Univerzálisan használható analóg video kimenettel.

  • Szigetelt, időjárásálló aluminium ház IP68 / IP69K védettséggel.
  • Magas ütés- és rezgésállóság.
  • Hőmérséklet vezérelt lencsefűtés.
  • Automatikus fényerőállítás.
  • E4-típusengedély.
Strapabíró univerzális kamera
A mobil munkagépeknél egyre fontosabbá válik amunkaterület és a háttérterület ellenőrzése. Az analóg video kimenettel (PAL) rendelkező O2Mkamerarendszert kimondottan nehéz körülményekreterveztük, nyomásálló burkolattal és 0,25 luxnál kisebb fényérzékenységgel.
Az új O2M kamerarendszer közvetlenül csatlakoztathatótöbbek között az analóg interfésszel ellátott szines PDM360 grafikus kijelzőre. Ez a párbeszéd eszköz a gépinformációk kijelzésemellett egyidejűleg akár két kamera képének megjelenítésére is használható. Ebben az esetben külön monitor nem szükséges.

CMOS kamera · lencsefűtés · 0,5 m csatlakozó vezeték M16 dugaszoló csatlakozóval

O2M200 - analóg kamera, nyílásszög 78°, Ablakmelegítés, IP 68 (ISO20653) / IP 69K (ISO20653), környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M16 dugaszoló csatlakozó
O2M201 - analóg kamera, nyílásszög 78°, beépített tükrözési funkcióval, Ablakmelegítés, IP 68 (ISO20653) / IP 69K (ISO20653), környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M16 dugaszoló csatlakozó
O2M202 - analóg kamera, 115°-os nyílásszög, Ablakmelegítés, IP 68 (ISO20653) / IP 69K (ISO20653), környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M16 dugaszoló csatlakozó
O2M203 - analóg kamera, 115°-os nyílásszög, beépített tükrözési funkcióval, Ablakmelegítés, IP 68 (ISO20653) / IP 69K (ISO20653), környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M16 dugaszoló csatlakozó

Beépítési tartozékok

E2M212 - védőburkolat, környezeti hőmérséklet -40...85 °C
E2M211 - Szerelőkeret, , környezeti hőmérséklet -40...85 °C,
E2M213 - rezgéscsillapító, környezeti hőmérséklet -40...85 °C
E2M210 - Szerelőkészlet, ,

PDM360 NG, 7" színes kijelző

CR1082 - folyamat- és dialógusmodul PDM360 NG, 7" színes kijelzés, Érintőképernyő, 9 szabadon programozható háttérvilágítású funkciógomb, Négyállású billenőkapcsoló nyomó funkcióval, analóg videó bemenet, 1 bemenet / 1 kimenet, valós idejű óra, Buzzer, programozás IEC 61131-3 szerint, 10...32 V DC, M12 dugós csatlakozóval
CR1085 - folyamat- és dialógusmodul PDM360 NG, 7" színes kijelzés, 9 szabadon programozható háttérvilágítású funkciógomb, Négyállású billenőkapcsoló nyomó funkcióval, analóg videó bemenet, 1 bemenet / 1 kimenet, valós idejű óra, Buzzer, programozás IEC 61131-3 szerint, 10...32 V DC, M12 dugós csatlakozóval
CR1083 - folyamat- és dialógusmodul PDM360 NG, 7" színes kijelzés, 8 szabadon programozható háttérvilágítású funkciógomb, analóg videó bemenet, 1 bemenet / 1 kimenet, valós idejű óra, Buzzer, programozás IEC 61131-3 szerint, 10...32 V DC, M12 dugós csatlakozóval
CR1084 - folyamat- és dialógusmodul PDM360 NG, 7" színes kijelzés, 9 szabadon programozható háttérvilágítású funkciógomb, fordulási jeladó nyomásfunkcióval, analóg videó bemenet, 1 bemenet / 1 kimenet, valós idejű óra, Buzzer, programozás IEC 61131-3 szerint, 10...32 V DC, M12 dugós csatlakozóval

Csatlakozókábel

E2M200 - adapterkábel, kamera video kimenettel O2M20x, M16 - M12, aranyozott érintkezők, szilikonmentes, IP 67, környezeti hőmérséklet -45...85 °C, PUR kábel
E2M201 - adapterkábel, kamera video kimenettel O2M20x, Y-adapterkábel M12 dugós csatlakozó / 2 x M16 dugalj, aranyozott érintkezők, szilikonmentes, IP 67, környezeti hőmérséklet -45...85 °C, PUR kábel
E2M203 - Összekötőkábel, kamera video kimenettel O2M20x, M16 - M16, aranyozott érintkezők, szilikonmentes, IP 67, környezeti hőmérséklet -45...85 °C, PUR kábel
E2M204 - Összekötőkábel, kamera video kimenettel O2M20x, M16 - M16, aranyozott érintkezők, szilikonmentes, IP 67, környezeti hőmérséklet -45...85 °C, PUR kábel
E2M205 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, kamera video kimenettel O2M20x, M16 - M16, aranyozott érintkezők, szilikonmentes, IP 67, környezeti hőmérséklet -45...85 °C, 16 m PUR kábel