Nagy teljesítőképességű optikai szenzorok műanyag házban.

Nagy teljesítőképességű optikai szenzorok műanyag házban.

Kompakt, kis méretű O6-optók a legjobb teljesítménnyel.

  • Fényérzékelők különösen zavarmentes háttérkiszűréssel.
  • Intuitív beállítás potenciométerrel és forgó kapcsolóval (világos / sötét kapcsolás).
  • Homogén fényfolt a pontos tárgyérzékelésért, nincs szórt fény.
  • Egyutas és reflex-rendszerként is rendelkezésre áll.
  • Variációk M8-as dugóval, csatlakozóvezeték M12 dugós csatlakozóval vagy PUR-kábellel.
A legjobb optikai teljesítmény
A fényérzékelők zavarmentes háttérkiszűrést biztosítanak még az erősen fényvisszaverő háttéresetén is, mint például mozgó gépalkatrészek. Az éles határokkal rendelkező fényfolt biztosítja a pontos tárgyfelismerést. Nincs szórt fény, mely a környezetben elhelyezkedő egyéb optikai érzékelőket zavarhatná.
Optimális univerzális alkalmazásokhoz
Csatlakozóként a felhasználó választhat csatlakozó kábelt, csatlakozóvezetéket M12-es dugós csatlakozóval vagy M8-as dugót. Az érzékelési, ill.kapcsolási távolság beállítása intuitív módon potenciométerrel történik. A világosvagy sötétkapcsolás forgó kapcsolóval állítható. A visszavert fény érzékelőt, az egyutas és a reflex fénysorompót kiemelkedő ár- / érték-arány jellemzi. Az ifm termékskáláját a széles szerelési tartozék kínálat teszi teljessé.

Visszavert fény érzékelő háttérkioltással · 3-vezetékes DC · NPN

O6H204 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, PUR kábel
O6H205 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, PUR kábel
O6H206 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6H207 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Visszavert fény érzékelő háttérkioltással · 3-vezetékes DC · PNP

O6H200 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, PUR kábel
O6H201 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, PUR kábel
O6H202 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6H203 - visszavert fény érzékelő, beállítható, háttér kiszűrés, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,002...0,2 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Visszavert fény érzékelő · 3-vezetékes DC · NPN

O6T204 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, PUR kábel
O6T205 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, PUR kábel
O6T206 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6T207 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Visszavert fény érzékelő · 3-vezetékes DC · PNP

O6T200 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, PUR kábel
O6T201 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, PUR kábel
O6T202 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6T203 - visszavert fény érzékelő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,005...0,5 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Reflex fénysorompó polarizációs szűrővel · 3-vezetékes DC · NPN

O6P204 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, PUR kábel
O6P205 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, PUR kábel
O6P206 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6P207 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Reflex fénysorompó polarizációs szűrővel · 3-vezetékes DC · PNP

O6P200 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, PUR kábel
O6P201 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, PUR kábel
O6P202 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6P203 - reflex fénysorompó, polarizációs szűrő, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság 0,05...5 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Egyutas fénysorompó adó · 2-vezetékes DC

O6S200 - egyutas fénysorompó, DC, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, PUR kábel
O6S201 - egyutas fénysorompó, DC, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, PUR kábel
O6S202 - egyutas fénysorompó, DC, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6S203 - egyutas fénysorompó, DC, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Egyutas fénysorompó vevő · 3-vezetékes DC · NPN

O6E204 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, PUR kábel
O6E205 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, PUR kábel
O6E206 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6E207 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC NPN, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, M8 dugaszoló csatlakozó

Egyutas fénysorompó vevő · 3-vezetékes DC · PNP

O6E200 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, PUR kábel
O6E201 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, PUR kábel
O6E202 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, M8 dugaszoló csatlakozó
O6E203 - egyutas fénysorompó, beállítható, világos-/sötétkapcsolás átkapcsolható, DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, hatótávolság ...10 m, M8 dugaszoló csatlakozó