Szenzorok az X- és Y-irányú dőlésszög pontos mérésére

Szenzorok az X- és Y-irányú dőlésszög pontos mérésére

Pontosság minden dőlési szögben.

  • Nagy pontosság a teljes szögtartományban két tengelyen. 
  • Nullpont tanítás, beállítható számlálási irány és határfrekvencia. 
  • Extrém alacsony hőmérsékleti drift (± 0,002 °/K). 
  • M12 dugaszoló csatlakozó, CAN-In és CAN-Out. 
  • Teljes CAN-integráció lehetséges.
Minden helyzetben
A mostantól kapható JN kialakítású új ifm dőlés szenzor X és Y irányú dőlésszög teljes szögtartományában magas mérési pontosságot nyújt.

A buszképes, 2-tengelyű dőlésszenzorok CANopen-interfésszel alkalmasak többek között mobil munkagépek szintezésére (2-tengelyes helyzetellenőrzés és nullpont szintezés mobil alkalmazásban) vagy szolár panelek automatikus utánállítására is.
JN2100 - dőlésérzékelő, 2-tengelypozíció érzékelés és nullpont kiegyenlítés mobil alkalmazásoknál, 0...360° / ± 180°, CANopen interfész, öndiagnosztikai funkció, állapotjelzés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, 2 x M12-es csatlakozó (CAN-be / CAN-ki)
JN2101 - dőlésérzékelő, 2-tengelypozíció érzékelés és nullpont kiegyenlítés mobil alkalmazásoknál, ± 45°, CANopen interfész, öndiagnosztikai funkció, állapotjelzés, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, 2 x M12-es csatlakozó (CAN-be / CAN-ki)

Tartozékok

EC2062 

Csatlakozástechnika

EVM039 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, Für Anwendungen in besonders rauer Umgebung, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 2 m PUR kábel
EVM041 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, Für Anwendungen in besonders rauer Umgebung, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 10 m PUR kábel
EVM036 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, Für Anwendungen in besonders rauer Umgebung, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 2 m PUR kábel
EVM038 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, Für Anwendungen in besonders rauer Umgebung, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 10 m PUR kábel
EVM069 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, Für Anwendungen in besonders rauer Umgebung, LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 5 m PUR kábel

Aktuális prospektus

Szelektor