Biztonsági fényrács aktív / passzív-rendszerrel.

Biztonsági fényrács aktív / passzív-rendszerrel.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem...

  • Egyoldali vezetékezés, mivelhogy az adó és a vevo egy házba van integrálva.
  • SIL az IEC 61508 szerint és PL az ISO 13849 szerint.
  • Egyszeru programozás vezeték összekötéssel, nincs szükség szoftverre vagy hasonlókra.
  • Szabvány csatlakozás 8-pólusú M12 dugaszoló csatlakozóval.
  • Alkalmazások 60 m érzékelési távolságig megvalósíthatóak (adó-vevo elv).
Egy ház, két feladat
Az aktív elem házába van integrálva az adó és a vevo. A reflektortükör a passzív elemben van. Az elektromos csatlakozás csak az aktív elem egyik oldalán található. Így a felhasználó a vezetékezésnél idot és ezzel pénzt takarít meg.
Különösen nagy terület ellenorzésére
Az ismert adó-vevo-elv alapján a biztonsági fényrács akár 60 m érzékelési távolságot is ellenoriz.
Egyszeru vezetékezés
A konfiguráció a 8-pólusú M12 dugaszoló csatlakozó felhelyezésével történik. PC vagy szoftver nem szükséges hozzá. EDM, újraindítás vagy extern muting funkció könnyedén megvalósítható.
Alkalmazások:
anyagmozgatás, robotcellák biztosítása.
Biztonsági fényrács aktív / passzív-rendszerrel

4 típus / SIL3 / PLe

OY901S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...6 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 510 mm
OY902S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...6 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 810 mm
OY903S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...6 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 910 mm
Biztonsági fényrács adó / vevo érzékelési távolság 60 m-ig

4 típus / SIL3 / PLe

OY951S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 8...30 m / 18...60 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 510 mm
OY953S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 8...30 m / 18...60 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 910 mm

Current bulletin