Az opto-család legifjabbjai: O7 – kicsi, kompakt, precíz.
Nagyteljesítményu optikai szenzorok kisméretu kivitelben.
- Ideális a pozícióérzékeléshez a szállító- és kezeléstechnikában.
- Egyutas-, reflex fény-sorompó és visszavert fény-érzékelo fix beállítással.
- Látható vörösfény a szenzorok egyszeru beállításához.
- Visszavert fény-érzékelok precíz háttérkiszuréssel.
- A kis fényfolt és a vékony fénykúp lehetové teszi a kis tárgyak érzékelését.
Alkalmazások
Ha a szenzorok beépítésére kevés hely áll rendelkezésre, vagy kis részeket kell érzékelni a 07 széria kisméretu optikai szenzorai mindig optimális megoldást jelentenek a problémára. A jellemzo alkalmazási területek a szállítás- és kezeléstechnika.
Elonyök
A kis fényfolt és a vékony fénykúp lehetové teszi a kis tárgyak érzékelését nagy érzékelési-/ hatótávolság esetén is. A fix beállításnak köszönhetoen a szenzorok a beszerelés után azonnal üzemképesek (Plug & Play). A háttérkiszuréses érzékelok 30, 50 vagy 100 mm-es érzékelési távolságú variácókban kaphatók. A látható vörösfény egyszeru és gyors beállítást tesz lehetové.
Alkalmazások:
Kezeléstechnika, robotika és automatizálás.