Egy mindenhez - egy induktív szenzor három alkalmazási területre

Egy mindenhez - egy induktív szenzor három alkalmazási területre

Ipari, mobil, hűtő- és kenőanyag alkalmazásban használható.

  • Flexibilis alkalmazás a széles hőmérséklettartománynak köszönhetően.
  • Magas használhatóság az IP 65-től IP 69-ig terjedő vedettség segítségével.
  • Egyszerű és gyors üzembe helyezés M12 dugaszoló csatlakozóval.
  • Megnövelt kapcsolási távolságok garantálják a biztos érzékelést.
  • Kevesebb raktározás - egy szenzor sok alkalmazáshoz.
Új standard
Az induktív szenzoroknak ez az új fejlesztésű generációja elsőként teszi lehetővé, hogy egy szenzort három különböző területen is alkalmazzunk. Mindegy, hogy a gyárautomatizálásban vagy hűtő- és kenőanyagos vagy mobil alkalmazásban – az ifm új technológiai platformja nagyon meggyőző, különösen az univerzális és tartós alkalmazhatóság ugyanakkor magasabb teljesítmény, hőmérséklet-stabilitás, valamint magasabb kapcsolási távolságok okán.
Ellenállóképes és megbízható
Maximális megbízhatóságot a széles hőméréskleti taromány -40-85 °C és az IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 és IP 69K védettségek garantálják. Ez az új generáció optimálisan eleget tesz a felhasználó magas rendelkezésreállás, biztonságos kapcsolási funkció és a leállások elkerülése iránti igényének. Mindent egybevetve ez egy univerzális szenzor tartós alkalmazásokhoz.

M12 dugaszoló csatlakozó · záró kimeneti funkció

IFS240 - Induktív érzékelő, M12 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC PNP, kapcsolási távolság 4 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IFS241 - Induktív érzékelő, M12 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC PNP, kapcsolási távolság 7 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IFS242 - Induktív érzékelő, M12 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC NPN, kapcsolási távolság 4 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IFS243 - Induktív érzékelő, M12 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC NPN, kapcsolási távolság 7 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IGS232 - Induktív érzékelő, M18 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC PNP, kapcsolási távolság 8 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IGS233 - Induktív érzékelő, M18 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IGS234 - Induktív érzékelő, M18 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC NPN, kapcsolási távolság 8 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IGS235 - Induktív érzékelő, M18 x 1, megnövelt kapcsolási távolság, DC NPN, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IIS226 - Induktív érzékelő, M30 x 1,5, megnövelt kapcsolási távolság, DC PNP, kapcsolási távolság 15 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IIS227 - Induktív érzékelő, M30 x 1,5, megnövelt kapcsolási távolság, DC PNP, kapcsolási távolság 22 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők
IIS229 - Induktív érzékelő, M30 x 1,5, megnövelt kapcsolási távolság, DC NPN, kapcsolási távolság 22 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők