O5D kijelzővel – az első optikai standard szenzor fényterjedési idő méréssel (PMD)

O5D kijelzővel – az első optikai standard szenzor fényterjedési idő méréssel (PMD)

Fénysorompók és -érzékelők voltak tegnap– ma PMDLine van.

  • Megbízható háttérkiszűrés és színtől független felismerés.
  • Hajszálpontos fényterjedési idő mérés optikai standard szenzorika méretben.
  • Fénylő felületeket is megbízhatóan felismer (pl. nemesacél).
  • Tetszés szerinti beállás, a tárgy irányába kisszögű visszaverődés lehetséges.
  • Centiméter pontos kapcsolási pont beállítás "+/-" érintő gombokkal és kijelzővel.
Fényterjedési idő mérése standard szenzorként
Az O5D fényterjedési idő méréssel (PMD, Photo-Misch-Detektor) egy eszközben egyesíti a nagy hatótávolság, a megbízható háttérkiszűrés, a látható vörös fény és a magas működési tartalék előnyeit. Ezáltal ez a termék jó alternatívája az azonos árkategóriába tartozó standard szenzoroknak.
Egyszerű kezelés
A kapcsolási pont beállítása egyszerűen és centiméter pontosan történik "+ / -" érintő gombokkal és kijelzővel vagy alternatív lehetőségként IO-Linkkel, mellyel az előírt érték is leolvasható.
Tetszés szerinti felületek és szerelés
Bármilyen színű, fényes, matt vagy világos tárgyak: az O5D megbízható háttérkiszűrést nyújt. A tetszés szerinti beesési szög tetszés szerinti beépítési helyzetet tesz lehetővé. Ez leegyszerűsíti a rögzítést és költséget takarít meg.

Optikai távolságszenzor, 2-es lézervédelmi osztály · M12 dugaszoló csatlakozó

O5D100 - Optikai távolságmérő, háttér kiszűrés, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3 állású alfanumerikus kijelző [cm], beállítható, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,03...2 m, M12 dugós csatlakozóval
O5D101 - Optikai távolságmérő, háttér kiszűrés, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3 állású alfanumerikus kijelző [inch], beállítható, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -25...60 °C, érzékelési távolság: 0,03...2 m, M12 dugós csatlakozóval

Tartozékok

E30398 - Memory Plug, Paraméter-memória az IO-Link-érzékelőkhöz, Memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, 2 x M12-dugós csatlakozó
E30396 - IO-Link-Interface, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Támogatott kommunikációs protokollok: I/O-Link (4.800 und 38.400 Bit/s) EPS-protokoll (19.200 Bit/s), működés FDT keretszoftverrel „ifm Container“ vagy "LINERECORDER SENSOR" szoftverrel, környezeti hőmérséklet -25...45 °C

Aktuális prospektus

Alkalmazások

, ,