efector dualis Vision szenzor – az elektronikus szem.
Tárgyfelismerés összeszerelési-, gyártási- és minőségi ellenőrzéshez.
- Standalone készülék beépített világítással.
- Masszív és robusztus kivitel.
- Egyszerű paraméterezés.
- Beépített Ethernet interfész.
Standalone készülék:
beépített világítással és kiértékelővel egy nagy, ipari felhasználásra alkalmas IP 67 szekrényben 10...60 °C-os hőmérsékleti tartományban történő alkalmazásra.
Kiértékelő elektronika ipari alkalmazásra:
a forgatási helyzettől független kontúrfelismeréssel. Sokféle feladat megoldására képes, mint pl. jelenlét-, pozíció- és minőségellenőrzési,
valamint szortírozó és számolási feladatok végrehajtására.
Kezelési elv:
A menüvezérelt PC-paraméterezés az Ethernet interfészen keresztül lehetővé teszi az adott alkalmazásnak megfelelő gyors beállítást. Ezen kívül az Ethernet interfész távolból történő karbantartást is lehetővé tesz hibaképek és kiértékelési adatok mentésével valamint a szenzorok frissítése is biztosítható rajta keresztül. Emellett a készülék korlátozott paraméterezése két billentyűvel és egy 4-jegyű 10-szegmenses kijelzővel elvégezhető.