Tisztafém-nyomásérzékelők higiéniás alkalmazásokra.
Most tökéletesített tömítés-rendszerrel.
- Magasfokú pontosság (0,2 %) és elektronikus hőmérsékletkompenzáció.
- Programozható analóg- és kapcsolókimenet.
- Higiéniás, frontmembrános kivitel magastisztaságú kerámia mérőcellával.
- Aseptoflex Vario - új G 1 folyamatcsatlakozás 4 tömítési lehetőséggel.
- Magasfokú hőmérsékletállóság, így alkalmas a SIP- és CIP-folyamatokhoz való csatlakoztatásra.
Különleges igénybevétel – különleges anyagok.
A PI27 sorozat új nyomásérzékelői egy új V4A-nemesacél házat kaptak. Különösen az élelmiszer- és gyógyszeriparban alkalmazott tisztítószer hatóanyagokkal szembeni ellenállóképességével tűnik ki a ház-kivitel. A lézerrel írt, kopásálló típusjelző cimke ennél az érzékelőnél magától értetődő.
A kiváló tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek a PI-érzékelőket eddig is jellemezték, megtalálhatók az új sorozatnál is: magas IP 69K védettség, higiéniás kivitel, magas hőmérsékletállóság, nagytisztaságú kerámia mérőcella, az anyaggal érintkező felületek kiváló alapanyaga és nem utolsósorban egy intuitív kezelhetőség.
Frontmembrános nyomásérzékelő G 1 folyamatcsatlakozással