Bővült a MID-átfolyásérzékelő termékcsalád.

Bővült a MID-átfolyásérzékelő termékcsalád.

Átfolyási mennyiség-, összmennyiség és hőmérsékletkijelzés.

  • Magasfokú pontosság, reprodukálhatóság és mérési dinamika jellemzi.
  • Alkalmazható vezetőképes közegek esetében 20 μS/cm-től, 100 l/min átfolyási mennyiségig.
  • EPDM-tömítéssel is kapható ivóvízhez való alkalmazás esetére.
  • Különféle folyamatcsatlakozások lehetősége adapterrel.
  • 4-helyértékű alfanumerikus LED-kijelző az egységek szemléltetésére.
Mérési eljárás
Az átfolyásmérõ a Faraday-féle indukciós elv alapján működik. A mágneses mezőn keresztül egy csőben haladó vezetőképes közeg feszültséget hoz létre, amely arányos a sebességgel, illetve az átfolyási mennyiséggel.
Működés
Elektródák fogják fel ezt a feszültséget és készítik elő a kiértékelőelektronika számára. Analóg-, bináris és impulzuskimenet kínál változatos lehetőségeket a mért adatok további feldolgozásához. A rugalmas, gombok által történő programozás lehetővé teszi az átfolyásmérő illesztését különféle igényekhez. Az érzékelő adapterrel rögzíthetõ. Kiemelkedő még az érzékelő védettsége és robusztus háza.
Beépítési terület:
Vezetőképes, folyékony közeg (vezetőképesség: 20 µS/cm / viszkozitás: < 70 mm2/s 40 °C-nál)

M12-dugós csatlakozó · DC PNP/NPN · kijelzővel · FKM-tömítés

SM6000 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, programozható funkció totalizátor funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás- vagy hőmérséklet ellenőrző (analóg vagy bináris) Számlálóreset-bemenet, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, kapcsolási pont: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, folyamatcsatlakozás: G½ lapostömítés
SM7000 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, programozható funkció totalizátor funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás- vagy hőmérséklet ellenőrző (analóg vagy bináris) Számlálóreset-bemenet, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, kapcsolási pont: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, folyamatcsatlakozás: G¾ lapostömítés
SM8000 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, programozható funkció totalizátor funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás- vagy hőmérséklet ellenőrző (analóg vagy bináris) Számlálóreset-bemenet, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, kapcsolási pont: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, folyamatcsatlakozás: G1 lapostömítés

M12- dugós csatlakozó · DC PNP/NPN · kijelzővel · EPDM-tömítés

SM6100 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, programozható funkció totalizátor funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás- vagy hőmérséklet ellenőrző (analóg vagy bináris) Számlálóreset-bemenet, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, kapcsolási pont: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, folyamatcsatlakozás: G½ lapostömítés
SM7100 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, programozható funkció totalizátor funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás- vagy hőmérséklet ellenőrző (analóg vagy bináris) Számlálóreset-bemenet, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, kapcsolási pont: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, folyamatcsatlakozás: G¾ lapostömítés
SM8100 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, programozható funkció totalizátor funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás- vagy hőmérséklet ellenőrző (analóg vagy bináris) Számlálóreset-bemenet, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, kapcsolási pont: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, folyamatcsatlakozás: G1 lapostömítés

M12- dugós csatlakozó · DC · kijelzővel · FKM-tömítés

SM6004 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, 2 kimenet OUT1 = Analogsignal Temperatur OUT2 = Analogsignal Durchfluss mérési tartomány 0,1...25 l/min, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,1...25,00 l/min / 0,03...6,60 gpm, folyamatcsatlakozás: G½ lapostömítés
SM7004 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, 2 kimenet OUT1 = Analogsignal Temperatur OUT2 = Analogsignal Durchfluss mérési tartomány 0,2...50 l/min, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...50,0 l/min / 0,02...13,22 gpm, folyamatcsatlakozás: G¾ lapostömítés
SM8004 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, 2 kimenet OUT1 = Analogsignal Temperatur OUT2 = Analogsignal Durchfluss mérési tartomány 0,2...100 l/min, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...100,0 l/min / 0,10...26,40 gpm, folyamatcsatlakozás: G1 lapostömítés

M12- dugós csatlakozó · DC · kijelző nélkül · FKM-tömítés

SM6050 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, analóg kimenet 4...20 mA mérési tartomány 0–25 l/min csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0...25 l/min, folyamatcsatlakozás: G½ lapostömítés
SM7050 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, analóg kimenet 4...20 mA mérési tartomány 0...50 l/min csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0...50 l/min, folyamatcsatlakozás: G¾ lapostömítés
SM8050 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, analóg kimenet 4...20 mA mérési tartomány 0...100 l/min csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül, IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0...100 l/min, folyamatcsatlakozás: G1 lapostömítés