Moduláris áramlásellenõrzés terepi alkalmazáshoz

Moduláris áramlásellenõrzés terepi alkalmazáshoz

Helyszíni kiértékelo egység áramlásszenzorok flexibilis csatlakozásához.

  • Nagy merülési mélységu szenzorok csatlakozásához.
  • Kerámia, V4A és titán szenzorokhoz alkalmazható.
  • A mérési tartomány a Teach-gombnak köszönhetoen könnyen skálázható.
  • Áramlás- és kapcsolási pont kijelzés LED segítségével közvetlenül helyben történik.
  • DC és AC variációkban kapható.
Magas flexibilitás
A kiértékelo egység és a szenzor, valamint az ellátás közötti kapcsolat standardizált M12-dugaszoló csatlakozóval történik. Így a kiértékelo és kijelzo egység különbözo alkalmazásokban használható, pl.: különbözo merülési mélységekben és agresszív folyadékok széles spektrumában.
Egyszeru kezelés és magas funkcionalitás
Az áramlásra hangolás és a kapcsolási pont beállítása gombnyomással történik. Az áramlás és a kapcsolási pont kijelzése egy többszínu LED-kijelzon látható. A kapcsolási pontok magas reprodukálhatósága optimális alkalmazási lehetoségeket kínál. A beállítások elektronikus lezárása és a paraméterek visszaállítása a gyári beállításokra további biztonságot nyújt.

SR5900 - Kiértékelő-egység az áramlás-érzékelőkhöz, csatlakozás: 1 szenzor, áramlás- és vezetékellenőrzés, IP 67 , környezeti hőmérséklet -20...60 °C, M12 dugós csatlakozóval
SR5906 - Kiértékelő-egység az áramlás-érzékelőkhöz, csatlakozás: 1 szenzor, áramlás- és vezetékellenőrzés, IP 67 , környezeti hőmérséklet -20...60 °C, 1/2"-UNF dugós csatlakozó
SF5200 - Áramlás-érzékelő a kiértékelő-egységhez történő csatlakozáshoz, IP 67, M12 dugós csatlakozóval
SF5201 - Áramlás-érzékelő a kiértékelő-egységhez történő csatlakozáshoz, IP 67, M12 dugós csatlakozóval
SF6200 - Áramlás-érzékelő a kiértékelő-egységhez történő csatlakozáshoz, Leszorítóadapteres kivitel, IP 67, M12 dugós csatlakozóval
SF2405 - Áramlás-érzékelő a kiértékelő-egységhez történő csatlakozáshoz, IP 67, M12 dugós csatlakozóval
SF3405 - Áramlás-érzékelő a kiértékelő-egységhez történő csatlakozáshoz, IP 67, M12 dugós csatlakozóval
SF5700 - Áramlás-érzékelő a kiértékelő-egységhez történő csatlakozáshoz, IP 67, M12 dugós csatlakozóval