M18 lézeres érzékelőkkel nagyfokú precizitás az 1. lézerosztályban.
Nagyon pontos pozícióérzékelés a szerelés- és kezeléstechnikában.
- A legkisebb tárgyak – 0,5 mm átmérőtől – pontos érzékelése.
- Minőség és pontosság verhetetlen áron.
- Látható lézerfényfolt az érzékelők egyszerű beállításának elősegítésére.
- A Teach eljárás időt és pénzt takarít meg az üzembe helyezésnél.
- Pontos háttérkioltás a biztos működés érdekében.
Nagyon pontos lézeres érzékelők
A legkisebb tárgyakat is felismeri a lézeres technológiának köszönhetően. Az érzékelők beállítása felhasználóbarát: a látható lézerfoltnak és a teach eljárásnak köszönhetően az érzékelők optimális beállítása nagyon gyorsan elvégezhető. Az OG kivitelű új lézeres érzékelők árukat tekintve is megkönnyítik a döntést a lézeres készülékek mellett.
1. lézervédelmi osztály
Ebben a sorozatban a szerelés- és kezeléstechnikában gyakran használt nagy teljesítményű egyutas rendszereket, polarizációs szűrővel felszerelt reflex fénysorompókat és háttérkioltásos visszaverődéses fénykapcsolókat talál igényes alkalmazásokhoz. A Teach gombokkal egyszerűen beállítható a világosra- / sötétre kapcsolás. Az érzékelők egy robusztus nemesacél házba vannak beépítve.
Alkalmazások
Szerelés- és kezeléstechnika