Őrizze meg zord környezeti körülmények között is az áttekinthetőséget!

Őrizze meg zord környezeti körülmények között is az áttekinthetőséget!

Panel-PC tárgyfelismerő szenzorok beállításához és megfigyeléséhez az alkalmazásokban

  • 12.1" Touchscreen-display (érintőkijelző) 1024 x 768 pixeles felbontással
  • Robosztus és ipari felhasználásra alkalmas ház IP 64 védettséggel (frontoldali)
  • Windows XP EmbeddedTM operációs rendszer, ifm-szoftver előinstallált
  • WLan és USB 2.0, Gbit LAN, RS-232, -422-, -485-interfészek
Teljesítményadatok
Az ipari alkalmazásra alkalmas kis komputer egy 1024 x 768 pixel felbontású 12.1" érintőképernyővel van ellátva. A szükséges teljesítményt egy ventillátor nélküli Intel® AtomTM N270 1.6 GHz-es processzorral, 1GB memóriával és egy 2 GB Compact-Flash-kártyával éri el, mely a merevlemezt pótolja. Operációs rendszerként a tárgyfelismerő szenzorokhoz való ifm felhasználói szoftver mellett Windows XP EmbeddedTM lett előre installálva.
Ipari felhasználásra alkalmas dizájn
A csak 32 Watt teljesítményfelvétel a ventillátor nélküli dizájnnal a legjobb feltétele a kijelző tartós alkalmazhatóságának. A műanyagház frontoldali beépítéssel a kapcsolószekrénybe eléri az IP 64 védettséget.
Alkalmazások:
monitor a tárgyfelismerő és indentifikáló szenzorokhoz.


Current bulletin