IO-Link Memory Plug – adatmegõrzés miniatûr formátumban.

IO-Link Memory Plug – adatmegõrzés miniatûr formátumban.

IO-Link szenzorok gyors és egyszeru paraméterezése.

  • Szenzoradatok kényelmes másolása és mentése
  • Univerzálisan alkalmazható az IO-Link szenzorokhoz
  • Bármilyen gyakran írható
  • ecolink M12-dugaszoló csatlakozó
Alkalmazások
A Memory Plug mindenütt használható, ahol szenzoradatokat kell másolni és menteni. Ez lehet például egy hibás eszköz cseréjének esetén, vagy több, megegyezo paraméter beállítású szenzor beépítésekor. A Memory Plug olvassa és menti a csatlakoztatott IO-Link szenzor adatait. Ha a felhasználó ezután egy ugyanolyan típusú szenzort csatlakoztat gyári beállítással, a Memory Plug a memóriájából a fájlt az új szenzorba másolja.
Elonyök
A Memory Plug alkalmazásával megtakarítja azt az idot, mely a szenzor újabb programozásához szükséges lenne. Ezen túl az új paraméterezéskor az adatmásolás során esetlegesen eloforduló hibák elkerülhetoek.
Funkcionalitás
Memory Plug egy automatikus paramétercserével lehetové teszi a paraméterek egyszeru mentését és másolását. Ehhez a Memory Plug-ot egy Device ellátó- és kapcsolókimenet-vezetékébe kell illeszteni. A tápfeszültség bekapcsolásával vagy az ellátott Memory Plughoz egy Device csatlakoztatásával magától megtörténik az adatcsere. Ha a Memory Plug nincs megírva, a csatlakoztatott szenzor adatatait menti el automatikusan a típussal együtt. Végül a mentett adatokat tetszoleges számú, ugyanolyan típusú (= ugyanolyan Device-ID) szenzorra át lehet vinni. A továbbiakban a Memory Plug írásvédelemmel is ellátható, mely az FDT-Container-rel késobb eltávolítható. Emellett a Memory Plugot FDT-Containerrel meg lehet írni és le lehet zárni. A tartozékként kapható Teach-billentyukkel az írásvédelem PC nélkül is aktiválható vagy deaktiválható, valamint a gyári beállítás újra eloállítható.

IO-Link Memory Plug

E30398 - Memory Plug, Paraméter-memória az IO-Link-érzékelőkhöz, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, 2 x M12-dugós csatlakozó

Tartozék

E30080 - tápegység, IP 40 (1) / IP 67 (2), M12 dugós csatlakozóval
E30396 - IO-Link-Interface, DTM specifikációkkal rendelkező készülékek paraméterezéséhez és elemzéséhez, Támogatott kommunikációs protokollok: I/O-Link (4.800 und 38.400 Bit/s) EPS-protokoll (19.200 Bit/s), ifm Container (E30110) szoftvert tartalmazza
EVC010 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 0,3 m PUR kábel
EVC013 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
E30405 - Teachtaster, für Sensoren PP0xE, PP052x, PP755x, für Memory Plug (E30398), IP 40, PUR kábel