Intuitív kezelés: az ifm cég hőmérsékletszenzorai.

Intuitív kezelés: az ifm cég hőmérsékletszenzorai.

Beépítés – beállítás – kész!

  • A kapcsolási pont lehető legegyszerűbb beállítása két optimálisan leolvasható állítógyűrű segítségével.
  • Kitűnő válaszidő: T05 = 1 s és T09 = 3 s.
  • A mechanikus zár megakadályozza a véletlen elállítást.
  • A kapcsolási pontok -25 °C és 140 °C között szabadon beállíthatók.
  • A környezeti hőmérsékletektől függetlenül kapcsol.
"A beállítás nem igényel speciális hozzáértést."
Az első kapcsoló hőmérsékletszenzor, amely intuitív kezeléssel, kitűnő válaszidővel és kompakt házzal rendelkezik.
Csekély szerelési ráfordítás ellenére nagy biztonság
A szenzornál lévő két radiális állítógyűrűvel történő egyszerű beállításnak köszönhetően minden felhasználó gyorsan és pontosan beállíthatja a kapcsolási pontokat a rendszerhőmérséklet hozzárendelése nélkül is. A mechanikus reteszelés lehetősége kizárja a véletlen elállítást. Az opcionális védősapka segíti a manipulatív beavatkozások kivédését.
TK hőmérsékletszenzor
A kapcsolási pontok beállítása a szenzor állítógyűrűivel

M12 dugós csatlakozó, aranyozott érintkezők NO/NC kimeneti funkció antivalens

TK6130 - elektronikus hőmérsékletszenzor, 2 kapcsolókimenet, antivalens, hiszterézis, beállítható, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, mérőtartomány: -25...140 °C, M12 dugós csatlakozóval
TK6330 - elektronikus hőmérsékletszenzor, 2 kapcsolókimenet, antivalens, hiszterézis, beállítható, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, mérőtartomány: -25...140 °C, M12 dugós csatlakozóval

M12 dugós csatlakozó, aranyozott érintkezők 2 x NO kimeneti funkció

TK7130 - elektronikus hőmérsékletszenzor, 2 kapcsolókimenet, hiszterézis, 5 K, fixen beállított, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, mérőtartomány: -25...140 °C, M12 dugós csatlakozóval
TK7330 - elektronikus hőmérsékletszenzor, 2 kapcsolókimenet, hiszterézis, 5 K, fixen beállított, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, mérőtartomány: -25...140 °C, M12 dugós csatlakozóval

M12 dugós csatlakozó, aranyozott érintkezők 1 x NO / 1 x NC kimeneti funkció

TK7480 - elektronikus hőmérsékletszenzor, 2 kapcsolókimenet, OUT1: Schließer / OUT2: Öffner, hiszterézis, 5 K, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, mérőtartomány: -25...140 °C, M12 dugós csatlakozóval