Inline átfolyásszenzor folyadékok egzakt méréséhez 600 l/percig.

Inline átfolyásszenzor folyadékok egzakt méréséhez 600 l/percig.

Kvantumugrás az átfolyásmérés-technikában

  • 20 μS/cm-nél nagyobb vezetőképességű folyadékokhoz.
  • Variálhatóan alkalmazható különböző átfolyási irányokba.
  • Integrált üres cső felismeréssel és szimulációs móddal.
  • EPDM-tömítésekkel ivóvizes alkalmazásokhoz is.
  • Átfolyási mennyiség, összmennyiség és hőmérséklet kijelzéssel.
Kompakt és kedvező árú
Az ifm megalkotta az efector mid terméket - egy átfolyásérzékelőt, mely képes akár 600 l/min-ig mérni amellett, hogy az elektronikát és a kiértékelést az egyik legkompaktabb házban helyezte el. Ezáltal nem csak kisméretű, de kedvezőbb árú is, mint a hasonló szenzorok.
Három funkció
A felhasználó az átfolyó mennyiség mellett egyetlen eszközzel tudja felügyelni az összmennyiséget ésa hőmérsékletet is.
Egyszerű kezelés
Az efector mid előnye az egyszerű, intuitív kezelés, mely közvetlenül az eszközön található három nyomógomb segítségével történik. Így terepi alkalmazásban azonnal használatra kész.
Adatfeldolgozás
Analóg-, bináris-, impulzus- és frekvenciakimenetek kínálnak sokféle lehetőséget a mért adatok további feldolgozására.
Felhasználási terület: szerszámgép-, napelem-, vízipar.
Vezetőképes folyékony közegekhez
(vezetőképesség: ≥ 20 μS/cm / viszkozitás: < 70 mm2/s 40°C-nál)

M12-dugaszoló csatlakozó ・ elektromos kivitel DC PNP/NPN ・ FKM-tömítések

SM9000 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül programozható funkció totalizátor funkció üres cső detektálás, IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h, kapcsolási pont: 6,5...300 l/min / 0,4...18 m³/h, folyamatcsatlakozás: G2 lapostömítés
SM2000 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül programozható funkció totalizátor funkció üres cső detektálás, IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 5...600 l/min / 0,3...36 m³/h, kapcsolási pont: 8...600 l/min / 0,5...36 m³/h, folyamatcsatlakozás: G2 lapostömítés

M12-dugaszoló csatlakozó ・ elektromos kivitel DC ・ kimeneti funkció 2 x analóg (4…20 mA) ・ FKM-tömítések

SM9004 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül üres cső detektálás 2 kimenet OUT1 = hőmérséklet analóg jel OUT2 = áramlás analóg jel, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 / 14...140 °C / °F, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h / 80...4755 gph / 1,3...79,3 gpm, folyamatcsatlakozás: G2 lapostömítés
SM2004 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül üres cső detektálás 2 kimenet OUT1 = hőmérséklet analóg jel OUT2 = áramlás analóg jel, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 / 14...140 °C / °F, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 5...600 l/min / 0,3...36 m³/h / 80...9510 gph / 1,3...158,5 gpm, folyamatcsatlakozás: G2 lapostömítés

M12-dugaszoló csatlakozó ・ elektromos kivitel DC PNP/NPN ・ EPDM-tömítések

SM9100 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül programozható funkció totalizátor funkció üres cső detektálás, IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h, kapcsolási pont: 6,5...300 l/min / 0,4...18 m³/h, folyamatcsatlakozás: G2 lapostömítés
SM2100 - mágneses induktív átfolyásérzékelő, csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül programozható funkció totalizátor funkció üres cső detektálás, IO-Link-Interface, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 5...600 l/min / 0,3...36 m³/h, kapcsolási pont: 8...600 l/min / 0,5...36 m³/h, folyamatcsatlakozás: G2 lapostömítés

Tartozékok

Verbindungstechnik
EVC001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC002 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel