Induktív résszenzor - kicsi, kedvezõ árú és sokoldalú.

Induktív résszenzor - kicsi, kedvezõ árú és sokoldalú.

Precíz pozíciólekérdezés mérokészülékekhez és muszerekhez.

  • Szabvány ház az egyszerubb integráció érdekében.
  • ATEX és IECEx által elfogadott.
  • Namur interfész.
  • Nagy homérséklettartomány.
Alkalmazási területek
A résszenzorok alkalmazásai a nyomás- vagy átáramlás mérésére szolgáló mérokészülékeknél vagy muszereknél található. A szenzorok egyénileg szerelhetok, és kopásmentes, érintésmentes kapcsolást tesznek lehetové. A muködteto elemek különbözo anyagokból állhatnak.
Jellemzo alkalmazások
Számláló berendezésekben réselt tárcsa muködteti a szenzort. Mutatószerkezetekben a szenzor a vezérlosáv elmerüléskor kapcsol.
Variációk
Az új induktív résszenzor a gáz és por ATEX-terület 1. kategóriájára engedélyezett. A szenzorok az ATEX-területen kívül 24 V-tal hajthatóak meg.
Alkalmazások:
Szerelvények, méroberendezések, szelepszekrények.

2-vezeték DC PNP · ATEX-kategória II 1 D, 1 G · IP 67 védelmi mód · III védelmi osztály

N7S20A - Résérzékelő, ATEX-engedélyezés, II csoport, 1D kategória, II csoport, 1G kategória, csatlakozás az igazoltan önbiztos áramkörökhöz U = 15V / I = 50mA / P = 120mW maximális értékekkel, IP 67, környezeti hőmérséklet -40...100 °C, PTFE-sodrat
N7S21A - Résérzékelő, ATEX-engedélyezés, II csoport, 1D kategória, II csoport, 1G kategória, csatlakozás az igazoltan önbiztos áramkörökhöz U = 15V / I = 50mA / P = 120mW maximális értékekkel, IP 67, környezeti hőmérséklet -40...100 °C, PTFE-sodrat, DUBOX dugóval, (FCI-Steckergehäuse Typ Dubox 65240-003LF, FCI-Buchsenkontakt Typ Dubox 76347-301LF)
N7S23A - Résérzékelő, ATEX-engedélyezés, II csoport, 1D kategória, II csoport, 1G kategória, csatlakozás az igazoltan önbiztos áramkörökhöz U = 15V / I = 50mA / P = 120mW maximális értékekkel, IP 67, környezeti hőmérséklet -40...100 °C, PTFE-sodrat
Tartozék

Kapcsolóerosíto ATEX-engedéllyel

N0033A - Leválasztó kapcsolóerősítők a 94/9/EK (ATEX) szerinti Namur-érzékelőkhöz, ATEX-engedélyezés II csoport, (1) G D kategória, IP 20, környezeti hőmérséklet -20...60 °C, leszorítók 2,5 mm²-ig
N0532A - Leválasztó kapcsolóerősítők a 94/9/EK (ATEX) szerinti Namur-érzékelőkhöz, ATEX-engedélyezés II csoport, (1) G D kategória, IP 20, környezeti hőmérséklet -20...60 °C, leszorítók 2,5 mm²-ig
N0534A - Leválasztó kapcsolóerősítők a 94/9/EK (ATEX) szerinti Namur-érzékelőkhöz, ATEX-engedélyezés II csoport, (1) G D kategória, IP 20, környezeti hőmérséklet -20...60 °C, leszorítók 2,5 mm²-ig
N0530A - Leválasztó kapcsolóerősítők a 94/9/EK (ATEX) szerinti Namur-érzékelőkhöz, ATEX-engedélyezés II csoport, (1) G D kategória, IP 20, környezeti hőmérséklet -20...60 °C, leszorítók 2,5 mm²-ig