Induktív szenzorok az Ex-területre: körben robosztus.
3D kategória (22 zóna) és 3G kategória (2 zóna).
- Menetes kialakítás M12-tol az M30-ig teljes fémházban.
- Kocka kialkítású 40-mm-ig ható kapcsolási távolságokkal.
- ecolink M12-dugaszoló csatlakozó a biztos kapcsolatért.
- Magas vibráció- és ütésállóság.
- 3 és 4 vezetékes technikájú variáció.
Szögletes
Az IMC kocka kialakítású szenzorai különösen alkalmasak anyagmozgatási területen való alkalmazásra. A köröskörül jól látható LED lehetové teszi a kapcsolási- és üzemállapot leolvasását kedvezotlen beépítési feltételek mellett is.
Legyozhetetlen
A házban a menetes cso és a homlokfelület is nemesacélból van.
Egyszeri
Az ecolink szériás ifm-dugaszoló csatlakozók megfelelnek a szigorú szabványkövetelményeknek, és így 2D, 3D és 3G kategória EX-területein is alkalmazhatók.
Alkalmazások:
silófedelek, elevátorok, stb.
M12-dugaszoló csatlakozó · záró kimeneti funkció · 3-vezeték DC PNP · nemesacél V4A
Kocka kialakítás · 40 x 40 mm méret · M12-dugaszoló csatlakozó · antivalens kimeneti funkció · 4-vezeték DC PNP · PA
Tartozék · nemesacél
![]() | E10735 - rögzítési szög | |
![]() | E10736 - rögzítési szög | |
![]() | E10737 - rögzítési szög | |
![]() | E11119 - Szerelőkészlet, szorítóhenger szerelés | |
![]() | E11120 - Szerelőkészlet, szorítóhenger szerelés |