Induktív gyűrű- és tömlőszenzorok.
A részletek nyomában – apró fémalkatrészek felismerése.
- Statikus és dinamikus működésű változatok.
- Nagy felbontás: még a Ø 0,6 mm acélgolyókat is biztonsággal felismeri.
- Extrém gyors a 0,2 ms-os válaszidőnek köszönhetően.
- Az impulzushosszabbítás és az érzékenység potenciométerrel beállítható.
- Választható nyitó- vagy zárófunkció.
A statikus szenzorok
úgyanúgy működnek, mint az induktív közelítésérzékelők. Mindaddig kimeneti jelet generálnak, amíg az érzékelési tartományban fém található. Ily módon adagolási folyamatok, leeső csavarok vagy akár torlódások ellenőrzése is megvalósítható.
A dinamikus szenzorokat
ott alkalmazzák, ahol különösen apró, kis tömegű alkatrészek érzékelésére van szükség. Csillapítás esetén az érzékelő egy 0,1 és 150 ms között beállítható hosszúságú impulzust generál a kimeneten. A nagy felbontás még a tömlő fémes szennyeződése esetén is hosszú ideig fenntartható.
Gyűrűszenzorok
M12-es dugós csatlakozó záró/nyitó kimeneti funkció 3-vezetékes DC PNP
M12-es dugós csatlakozó záró/nyitó kimeneti funkció 3-vezetékes DC NPN
Tömlőszenzorok