Higiénikus határérték-érzékelő antivalens kimenettel.
Ingadozás nélkül mindig a megfelelő szinten.
- A gyári előbeállításnak köszönhetően nincs szükség a közegek kiegyenlítésére.
- A higiéniai követelményeknek megfelelő formatervezés karbantartást nem igénylő tömítési koncepcióval.
- Robusztus rozsdamentes acél készülékház lézeres jelölésű típustáblával, a tartós olvashatóság érdekében.
- Habra és feltapadásra nem érzékeny.
- Szerelése a helyzettől független beszerelésnek köszönhetően egyszerű.
Ellenőrzött töltési szint
Az új LMT higiénikus határérték-érzékelő biztonságosan felügyeli a tárolótartályok töltési szintjét, és védi a szivattyúkat a szárazonfutástól. Kompakt érzékelőcsúcsának köszönhetően akár kisméretű, DN25 csővezetékekbe is integrálható.
„Plug & Play”
A különféle közegfajtákra való gyári előbeállítás feleslegessé teszi a kiegyenlítést, még az olyan viszkózus és ragadós termékek esetében is, mint pl. a ketchup. A készülék kiválasztása átfogó közeglista segítségével történik.
Élelmiszerbarát
Az olyan kiváló minőségű ház-anyagoknak köszönhetően, mint a V4A nemesacél (1.4404) és a PEEK, az érzékelő a higiéniai terület minden követelményének megfelel. A tartós olvashatóság érdekében lézerrel jelölt típustábla,
valamint a tisztítási eljárásokra vonatkozó magas fokú, IP 68/ P 69K védettség magától értetődő.