A higiéniás határszint-érzékelő a lerakódásokra tökéletesen érzéketlen.

A higiéniás határszint-érzékelő a lerakódásokra tökéletesen érzéketlen.

A rezgővillás érzékelők megbízható és gyors alternatívája.

  • Irányfüggetlen, rugalmas beépítés.
  • Rezgés- és ütésálló kialakítás egy robusztus nemesfém-házban.
  • Gyári beállítás az egyszerű "Plug & Play" érdekében.
  • Közeg megkülönböztetése a kapcsolási pont beállításával.
  • Higiénikus kivitel karbantartást nem igénylő tömítés kialakítással.
A töltési szint ellenőrzés alatt
Az LMT termékcsalád megbízhatóan felügyeli a tárolótartályok töltési szintjét, vagy megvédi a szivattyúkat a szárazonfutástól. A különböző hosszúságok és folyamatcsatlakozások lehetővé teszik az alkalmazás-specifikus és irányfüggetlen beépítést.
Egy szenzor minden közeghez
Az LMT beállítható szinte majdnem minden folyékony vagy viszkózus közegre és ömleszett anyagra.
Két közeg megkülönböztetése, a kettő, egymástól függetlenül beállítható kapcsoló kimeneteknek köszönhető. A paraméterezés történhet az E30396 rendelési számú IO-Link és USB interfészen keresztül.
Élelmiszerekhez megfelelő
A kiváló házanyagok, mint a V4A-nemesfém (1.4404) és PEEK alapján a szenzor megfelel minden higiéniás területre vonatkozó követelménynek. Ez olyan tanusítványokat foglal magába mint az EHEDG, 3A, valamint az FDA.

Közeg: vizes közeg
M12 dugós csatlakozó · kimeneti funkció 2 x záró/nyitó programozható · 4-vezetékes DC PNP · IO-Link 1.1

LMT100 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, aranyozott érintkezők, szondarúd hossza: 11 mm rezgővillás szintkapcsolók helyettesítésére, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval
LMT102 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, aranyozott érintkezők, szondarúd hossza: 38 mm, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval
LMT202 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet, szondarúd hossza: 28 mm, aranyozott érintkezők, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval
LMT302 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet, szondarúd hossza: 38 mm, aranyozott érintkezők, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval
LMT104 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, aranyozott érintkezők, szondarúd hossza: 153 mm, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval
LMT105 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, aranyozott érintkezők, szondarúd hossza: 253 mm, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval

Közeg: olajok, zsírok, porok
M12 dugós csatlakozó · kimeneti funkció 2 x záró/nyitó programozható · 4-vezetékes DC PNP · IO-Link 1.1

LMT110 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, aranyozott érintkezők, szondarúd hossza: 11 mm rezgővillás szintkapcsolók helyettesítésére, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval

Közeg: alacsony víztartalmú cukros közegek
M12 dugós csatlakozó · kimeneti funkció 2 x záró/nyitó programozható · 4-vezetékes DC PNP · IO-Link 1.1

LMT121 - Elektronikus szintérzékelő, folyékony, viszkózus és porszerű közeg, aranyozott érintkezők, szondarúd hossza: 11 mm rezgővillás szintkapcsolók helyettesítésére, kommunikációs interfész: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, M12 dugós csatlakozóval